Acionador de motor

Acionador de motor

Comutar motores de modo inteligente

Com acionadores de motor híbridos compactos é possível comutar e inverter motores de modo rápido e seguro.

Voltar para Dispositivos de comutação eletrônicos e comando do motor

Categorias

  • Acionadores de motor híbridos - aptos para a rede
    Acionadores de motor híbridos - aptos para a rede

    Integração em sistemas de bus de campo através da integração do sistema INTERFACE. Transmita dados de processos de modo simples e interligue equipamentos em rede rapidamente com o sistema Interface e as variantes IO-Link.

  • Acionadores de motor híbridos - modulares
    Acionadores de motor híbridos modulares

    CONTACTRON pro é a nova série de produtos da Phoenix Contact que oferece uma integração de segurança fácil e é expansível de modo modular. Tudo com base na tecnologia híbrida.

Procurar em Acionador de motor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os acionadores de motor híbridos Stand-Alone, modulares e aptos para a rede, você comuta motores de modo seguro e confiável. Os equipamentos são utilizados sobretudo onde é necessário reverter e proteger motores assíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. A linha de produtos dos acionadores de motor híbridos é composta por acionamentos de motor diretos e com reversão, que estão disponíveis com diversas funções como PARADA DE EMERGÊNCIA e proteção do motor.

Suas vantagens

  • Compacto graças ao design estreito: largura de apenas 22,5 mm
  • Elevada disponibilidade da instalação graças a uma vida útil operacional 10 vezes superior com tecnologia híbrida
  • Cabeamento rápido graças a circuito de travamento integrado e ao cabeamento de carga
  • Proteção de motor ajustável com função bimetal até 9 A
  • Integração de bus de campo simples e flexível com gateway adequado
  • Desligamento de grupo simples através de conector bus para trilho de fixação após PARADA DE EMERGÊNCIA graças a relé de segurança conectado a montante
  • Acionadores de motor fazem parte do sistema COMPLETE line

Tecnologia híbrida CONTACTRON

Tecnologia híbrida CONTACTRON

Vida útil operacional dez vezes superior com tecnologia híbrida CONTACTRON: experimente uma maior disponibilidade da instalação graças a uma combinação de tecnologia de semicondutores sem desgaste e tecnologia robusta de relés.