Faça o cabeamento de seus motores com economia de espaço e tempo.
Utilize para a conexão simples de motores as réguas de terminais de quatro níveis para bitolas nominais de até 2,5 mm² e 4 mm². Opções de identificação com área grande para o cabeamento seguro e uma boa visão geral no quadro de comando.
Com os terminais de conexão de motor você faz o cabeamento de motores trifásicos com economia de espaço em uma largura de terminais de 5,2 mm ou 6,2 mm. Cada ponto de prensagem dispõe de um contato de teste adicional para conectores de teste com um diâmetro de 2,3 mm.
"$pageName" em