Terminais de conexão de motor

Conexão simples de motores

Conexão simples de motores

Faça o cabeamento de seus motores com economia de espaço e tempo.

Voltar para Conexão push-in

Categorias

Procurar em Terminais de conexão de motor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Utilize para a conexão simples de motores as réguas de terminais de quatro níveis para bitolas nominais de até 2,5 mm² e 4 mm². Os terminais permitem realizar a distribuição fácil de potencial através de um canal funcional em cada nível. Cada ponto de prensagem possui uma abertura de teste de fácil acesso.

Suas vantagens

  • Economia de espaço graças a três potenciais em uma caixa de terminais compacta
  • Possibilidade de jumpeamento para o jumpeamento simples de fases em cada nível
  • Para aplicações de até 600 V conforme UL
  • Fácil de identificar graças a opções de identificação com área grande
  • Jumpeamento opcional de níveis para aplicações especiais
  • Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Conexão de motor com economia de espaço e tempo

Cabear motores trifásicos de forma compacta  

Cabear motores trifásicos de forma compacta

Com os terminais de conexão de motor você faz o cabeamento de motores trifásicos com economia de espaço em uma largura de terminais de 5,2 mm ou 6,2 mm². A possibilidade de jumpeamento para o jumpeamento simples de fases em cada nível reduz o tempo de cabeamento.
Cada ponto de prensagem dispõe de um contato de teste adicional para conectores de teste com um diâmetro de 2,3 mm.

Fácil de identificar graças a opções de identificação com área grande

Visão geral otimizada  

Visão geral otimizada

Durante a instalação e em caso de assistência, você mantém sempre o controle. A etiquetagem central de área grande permite uma atribuição inequívoca dos motores conectados. Além disso é possível etiquetar cada ponto de prensagem.

Jumpeamento opcional de níveis para aplicações especiais

Jumpeamento de níveis  

Jumpeamento de níveis

Com a ponte de nível de utilização opcional você realiza ligações de potencial dentro de um terminal.

Terminais de conexão para motores monofásicos

Cabear motores monofásicos de forma compacta  

Cabear motores monofásicos de forma compacta

Com os terminais de instalação PTI você faz o cabeamento de motores monofásicos com economia de espaço em uma largura de terminais de 5,2 ou 6,2 mm. A possibilidade de jumpeamento para o jumpeamento simples de fases em cada nível reduz o tempo de cabeamento.
Cada ponto de prensagem dispõe de um contato de teste adicional para conectores de teste com um diâmetro de 2,3 mm.