Terminais de conexão de motor

Conexão simples de motores

Conexão simples de motores

Faça o cabeamento de seus motores com economia de espaço e tempo.

Voltar para Conexão a parafuso

Categorias

Procurar em Terminais de conexão de motor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Utilize para a conexão simples de motores as réguas de terminais de quatro níveis para bitolas nominais de até 6 mm². Os terminais permitem realizar uma distribuição fácil de potencial através de um canal funcional em cada nível.

Suas vantagens

  • Economia de espaço graças a três potenciais em uma caixa de terminais compacta
  • Possibilidade de jumpeamento para o jumpeamento simples de fases em cada nível
  • Fácil de identificar graças a opções de identificação com área grande

Conexão de motor com economia de espaço e tempo

Cabear motores trifásicos de forma compacta  

Cabear motores trifásicos de forma compacta

Com os terminais de conexão de motor das séries DLK … e VIOK … você faz o cabeamento de motores trifásicos com economia de espaço em uma largura de terminais de 6,2 mm e uma conexão de condutores de até 6 mm². A possibilidade de jumpeamento para o jumpeamento simples de fases em cada nível reduz o tempo de cabeamento.

Terminais de conexão para motores monofásicos

Cabear motores monofásicos de forma compacta  

Cabear motores monofásicos de forma compacta

Com os terminais de instalação UTI você faz o cabeamento de motores monofásicos com economia de espaço em uma largura de terminais de 5,2 mm. A possibilidade de jumpeamento para o jumpeamento simples de fases em cada nível reduz o tempo de cabeamento.
Cada ponto de prensagem dispõe de um contato de teste adicional para conectores de teste com um diâmetro de 2,3 mm.