Acionador de motor em IP54

Diretamente no motor

Diretamente no motor

Os acionadores de inversão de motor em caixa robusta são a solução ideal para a utilização no campo.

Voltar para Equipamentos de comutação eletrônicos e comando do motor

Categorias

Procurar em Acionador de motor em IP54

Exibir todos os produtos dessa categoria

Economize espaço e tempo: com os acionadores de inversão de motor com grau de proteção IP54 da Phoenix Contact. Instale-os diretamente no campo. Assim, o cabeamento complexo de funções individuais no quadro de comando se desloca para a unidade de funcionamento compacta na instalação.

Suas vantagens

  • Montagem simples graças ao sistema de conexão plugável
  • Troca rápida com eletrônica modular substituível
  • Trabalho seguro em caso de manutenção devido a parte inferior ampliada com chave de manutenção integrada

Combinação inteligente – Acionadores de inversão de motor e caixas IP54

Acionadores de inversão de motor em IP54  

Acionadores de inversão de motor em IP54

O acionador de inversão de motor com grau de proteção IP54 é uma combinação de controle de motor simples com caixa robusta. A utilização dos acionadores de inversão de motor com caixa robusta está comprovada em muitos campos de aplicação:

  • Tecnologia de transporte
  • Indústria de bebidas
  • Indústria alimentícia

Para a conexão aos controladores, você pode utilizar as variantes para diferentes sistemas de bus:

  • INTERBUS para a transmissão por cobre e fibra óptica
  • Profibus para a transmissão por cobre
  • PROFINET para a transmissão por cobre e fibra óptica

Variedade de funções

Variedade de funções

Com os acionadores de motor com um ou dois canais, você pode controlar acionamentos diretos. Além disso, para aplicações com sentidos de funcionamento diferente, você dispõe de uma variante com carga reversível.

Outras características:

  • Interligação de potência 400 V AC/20 A
  • Potência de saída nominal até 3,7 kW
  • Chave de manutenção adicional

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)