Voltar para a visão geral

Módulos eletrônicos de gerenciamento do motor

Os módulos EMM oferecem todas as vantagens de um monitoramento de potência ativa moderno: correntes, tensões e ângulo de fase são registrados continuamente. Um monitoramento de estado contínuo com altos índices de detecção permite uma completa proteção da instalação.

Energia nos limites

Gráfico: monitoramento de estado através do gerenciamento de motor  

Monitoramento de estado através do gerenciamento de motor

Monitore seus motores e instalações através do gerenciador de motor eletrônico com limites de comutação e de sinalização com parametrização livre.

  • Sentidos de rotação: os limites podem ser ajustados de modo idêntico para os dois sentidos de rotação ou separadamente. No caso de um limite de comutação superior ou inferior ao definido, o gerenciador de motor desliga a instalação. Você também pode retardar o desligamento forçado. O módulo também gera sinais para a identificação do sentido de rotação – as assimetrias e quedas de fase são imediatamente sinalizadas.
  • Parametrização: para a parametrização, o módulo EMM avalia a potência ativa registrada. As oscilações de tensão e de carga da máquina de acionamento não são incluídas no cálculo. Assim, a potência ativa oferece uma base mais precisa do que a mera observação de corrente.
  • Proteção segura da instalação: com bombas acionadas por motor, o limiar de potência inferior protege com segurança contra o perigoso funcionamento a seco. O limiar de potência superior reage com rapidez e confiabilidade a bloqueios por corpos estranhos. De modo semelhante, as máquinas-ferramenta são monitoradas e protegidas durante a perfuração, fresagem ou esmerilhamento.

Mais funções, mais possibilidades

Gerenciamento de motor com o software FTD/DTM  

Gerenciamento de motor com o software FTD/DTM

Com os módulos eletrônicos de gerenciamento do motor, você opera suas instalações com ainda mais segurança.

Isto significa que você pode consultar dados adicionais:

  • Potência aparente, ativa e reativa
  • Correntes e tensões
  • Ângulo de fase
  • Contador de ciclos de manobra e de horas de operação
  • Contador de energia
  • Monitoramento do termistor

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Módulos eletrônicos de gerenciamento do motor
Exemplos de aplicação

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)