Gerenciamento de motor

Ligar e proteger

Ligar e proteger

Com o gerenciador de motor, você reconhece todos os estados de carga críticos – com rapidez e eficácia.

Voltar para Equipamentos de comutação eletrônicos e comando do motor

Categorias

Procurar em Gerenciamento de motor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Proteja seus motores e instalações: o gerenciador de motores da Phoenix Contact combina o reconhecimento de sobrecarga e de subcarga em um único equipamento. Em caso de emergência, ele protege o motor e desliga o acionamento.

Suas vantagens

  • Proteção completa do motor integrada com função bimetal e avaliação do termistor
  • Proteção de componentes da instalação de alta qualidade devido aos limites de comutação e aviso
  • Registro de dados operacionais e de dados energéticos sem sistema de sensores complexo
  • Opcional: integração fácil no Profibus via conector T

Monitorar com confiabilidade – controlar com exatidão e rapidez

Bombas com gerenciador de motor incorporado  

Bombas com gerenciador de motor incorporado

Os gerenciadores de motor da Phoenix Contact monitoram motores quanto a sobrecarga, subcarga, funcionamento, sujeira e desgaste. Desse modo, eles protegem continuamente, por exemplo, bombas, acionamentos de regulagem, ventiladores e máquinas-ferramenta.

Acople vários módulos eletrônicos de gerenciamento de motor EMM ao Profibus. Todos os gerenciadores de motor conectados são configurados através do software amigável FDT/DTM.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço

Gerenciamento do motor com medição de potência ativa

Saiba como o gerenciador de motor CONTACTRON protege motores e instalações.