Detecte todos os estados de carga críticos e meça a energia de motores e máquinas de modo preciso.
Proteja seus motores e instalações: o gerenciador de motor da Phoenix Contact combina o reconhecimento de sobrecarga e de subcarga em um único equipamento. Em caso de emergência, ele protege o motor e desliga o acionamento.
Monitore seus motores e máquinas: o gerenciamento eletrônico de motor e máquina reúne medição precisa de energia e indicação e monitoramento de parâmetros importantes de motores, máquinas ou outros consumidores trifásicos.
Mantenha os dados de processo sempre sob controle: p. ex. grandezas elétricas (U, I, P, cos phi, S, B), horas de funcionamento e ciclos de comutação.
Os gerenciadores de motor da Phoenix Contact monitoram motores quanto a sobrecarga, subcarga, funcionamento, sujeira e desgaste. Desse modo, eles protegem continuamente, por exemplo, bombas, acionamentos de regulagem, ventiladores, esteiras transportadoras e máquinas-ferramenta.
Parametrização simples
A parametrização é realizada através do conceito FDT/DTM com o software IFS Conf da Phoenix Contact.
Graças à combinação entre gerenciador de máquinas eletrônico e transformador de corrente externo, você monitora motores, máquinas e consumidores trifásicos de forma econômica. Estão disponíveis para você duas variantes com as faixas de corrente até 90 A e 160 A.
Comunicação fácil e universal
Interligue o gerenciador de máquinas via gateway em todos os sistemas de bus de campo comuns (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Comunicação contínua para Indústria 4.0 graças à transmissão de dados opcional via OPC UA.
"$pageName" em