Software de monitoramento para instalações fotovoltaicas

Software de monitoramento para instalações fotovoltaicas

Engenharia eficiente

Bibliotecas de software para uma implementação fácil e rápida de projetos fotovoltaicos.

Procurar em Software de monitoramento para instalações fotovoltaicas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Solarworx representa bibliotecas PC WORX para a implementação de projetos fotovoltaicos. Você recebe p. ex. blocos complexos para o cálculo da posição do sol e o monitoramento dos rastreadores fotovoltaicos. Os drivers para logger de dados e as interfaces para inversores completam o conjunto inteiro.

Suas vantagens

  • Engenharia reduzida graças a blocos de função pré-programados
  • Operação confiável da instalação fotovoltaica graças aos testes abrangentes dos blocos de função
  • Flexibilidade em virtude do padrão de programação utilizado internacionalmente IEC 61131
  • O âmbito de funções aumenta continuamente graças à expansão regular da biblioteca de módulos

Solução de monitoramento para instalações fotovoltaicas

Monitoramento de instalações fotovoltaicas  

Sua solução de monitoramento para instalações fotovoltaicas

A solução de monitoramento com o software de monitoramento PV Monitor+ é ideal para instalações fotovoltaicas de aplicação industrial de até 500 kW. As tensões e correntes são registradas por um mini-controlador modular. Se os valores excederem ou não alcançarem os parâmetros ajustados, é enviado um alarme sob a forma de um e-mail ou SMS. Dessa forma, você mantém o rendimento de sua instalação sempre sob controle.