Voltar para a visão geral

Monitoramento da temperatura do enrolamento do motor

Para o monitoramento da temperatura de enrolamento do motor frequentemente são instaladas resistências de acordo com a temperatura nos enrolamentos do motor. As resistências PTC têm um comportamento de alta impedância com temperaturas crescentes e atuam como sensores. Elas identificam o aquecimento do motor e ativam o relé para o processamento posterior da sinalização.

Exemplos de aplicação

Monitoramento da temperatura do enrolamento do motor em acionamentos de esteiras transportadoras  

Monitoramento de temperatura em motores

  • Monitoramento da temperatura do enrolamento do motor de acionamentos de esteiras transportadoras
  • Proteção de motores contra sobrecarga térmica e mecânica, por exemplo, através de refrigeração deficiente, partida difícil, subdimensionamento

Voltar para a visão geral
Exemplos de aplicação
Exemplos de aplicação