Voltar para a visão geral

Monitoramento de fases

Nas redes trifásicas devem ser monitorados todos os parâmetros de fases, como falha de fase, sequência de fases e assimetria.

Monitoramento de falha de fase: proteção do motor em redes trifásicas

Monitoramento de falha de fase  

Monitoramento de falha de fase

Caso ocorra a falha de uma fase da rede trifásica, o motor conectado extrai corrente das outras duas fases. Essa carga desigual provoca danos. Se o motor continuar a ser operado com carga nominal, os enrolamentos aquecerão de modo excessivo e inadmissível.

Monitoramento de sequência de fases: identificação de sentido de rotação de esteiras transportadoras

Monitoramento de sequência de fases com identificação de sentido de rotação de acionamentos de esteiras transportadoras  

Reconhecimento do sentido de rotação dos acionamentos

Se em uma rede trifásica forem alternados dois condutores, será alterado o sentido do campo rotativo em máquinas elétricas. Essa alteração do sentido de rotação pode provocar erros e danificar sua instalação.

Monitoramento de assimetria de fases em motores

Monitoramento de assimetria de fases  

Monitoramento de assimetria de fases

A causa mais frequente para assimetria é uma distribuição de carga desigual em cada fase. Neste caso, uma parte da energia é convertida em potência reativa. Deste modo, o grau de potência do motor diminui, porém, a carga térmica aumenta.

Exemplos de aplicação:

  • Proteção contra dados do motor com assimetria ou falha de fase
  • Proteção de pessoas e instalações em caso de inversão de sentido de rotação
  • Monitoramento de tensões de conexão em redes trifásicas móveis