Voltar para a visão geral

Monitoramento da carga (cos φ)

Através da avaliação precisa do fator de potência ou potência ativa, você protege sua instalação contra dados decorrentes de sobrecarga, bloqueio ou operação incorreta.

Exemplos de aplicação

Monitoramento da carga de motores elétricos  

Relé de monitoramento combinado com transformador de corrente para motores elétricos grandes

  • Monitoramento da carga de motores elétricos sem sensores adicionais. Também para motores maiores – em combinação com um transformador de corrente.
  • Reconhecimento de excesso de pressão em tubulações
  • Correias em V (deslizamento e trinca)
  • Vazão em condicionadores de ar e ventilação
  • Monitoramento de desgaste de ferramenta
  • Funcionamento a seco e vazão de bombas