Supervisão

Monitorar e proteger processos

Monitorar e proteger processos

Mantenha os parâmetros de sua instalação sempre sob controle e reaja com rapidez a desvios – com nossos produtos de supervisão.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Medição de potência e energia
    Tecnologia de medição de energia e de potência

    Equipamentos de medição, logger de dados, sensores e contadores para o monitoramento de energia em máquinas e instalações.

  • Monitoramento e diagnóstico
    Monitoramento e diagnóstico

    Sempre a par de tudo: com nossos produtos e soluções de monitoramento e diagnóstico, você realiza protocolos, observa e monitora os processos de grupos individuais ou de partes completas da instalação.

Procurar em Supervisão

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os produtos de supervisão e monitoramento da Phoenix Contact, você monitora o funcionamento adequado de sua instalação. Assim, você reconhece precocemente avarias e pode agir de modo direcionado, antes que ocorram erros ou uma falha do sistema.

Suas vantagens

  • Reconhecer precocemente desvios de parâmetros de instalação importantes – com relés de monitoramento e equipamentos de medição de corrente diferencial
  • Converter correntes e tensões de todos os formatos de curva em sinais normalizados analógicos com a tecnologia de medição de corrente e tensão
  • Mais de 3.000 transformadores de corrente para converter correntes até 4.000 A em correntes secundárias baixas
  • Controlar os custos energéticos – com produtos da tecnologia de medição de energia e de potência
  • Análise da corrente do raio específica do local graças à comunicação online
  • Utilizar a energia solar com eficiência – com monitoramento de string FV
  • Informação inequívoca sobre os estados de máquinas e instalações com colunas de sinalização modulares

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)