Réguas de bornes inovadoras para os requisitos específicos da tecnologia fotovoltaica.
Crie, junto com a Phoenix Contact, um fornecimento de energia ecológico e econômico. Somos um parceiro competente e confiável na indústria dos sistemas fotovoltaicos há muitas décadas. Para todas as tarefas de cabeamento estão disponíveis réguas de bornes até 1500 V DC perfeitamente adaptadas.
Os bornes fusíveis até 1500 V protegem as cadeias individuais contra correntes de retorno. O indicador luminoso opcional sinaliza um fusível acionado. Mediante os respectivos jumpers, as correntes dos ramais podem ser interconectadas e agregadas.
Os fusíveis de strings DC possuem uma característica gPV ultrarrápida e especialmente adaptada. Em caso de tensões de sistema de 1500 V, eles podem transferir correntes nominais até 20 A de forma contínua e segura e, em caso de erro, protegem os ramais contra correntes de retorno.
Os bornes de diodo funcionam como diodos de strings e são utilizados em instalações fotovoltaicas de película fina como proteção contra correntes de retorno. Assim, os módulos de película fina mais sensíveis estão protegidos de forma otimizada e estável a longo termo.
Os bornes de seccionamento funcionam como opção de isolamento para trabalhos de manutenção e reparo. Depois da instalação fotovoltaica ter sido desligada, se pode separar um único ramal mediante o borne de seccionamento.
Para a conexão entre caixas de conexão de gerador e inversores são usados condutores com bitolas maiores, devido às correntes mais elevadas e comprimentos de cabo maiores. Os bornes PTPOWER … UKH ... e RBO ... podem receber condutores de até 300 mm². Está disponível um programa abrangente de bornes de 1000 a 1500 V DC.
Enquanto que na área AC do sistema de energia solar podem ser utilizados predominantemente produtos padrão, a área DC tem de ser considerada de forma mais específica. Para manter reduzidas as perdas nos condutores, os módulos fotovoltaicos são ligados formando strings, provocando assim um aumento da tensão do sistema.
As tensões em inércia das instalações fotovoltaicas alcançam até 1500 V DC.
Estas tensões DC altas colocam requisitos especiais aos componentes utilizados. Devido à tensão contínua existente poderão se formar, ao contrário da tensão alternada, distâncias de fuga na superfície de elementos isolantes. Por isso, os componentes utilizados nesta área devem apresentar distâncias de isolamento e fuga maiores.
Os strings individuais são protegidos para limitar as correntes de retorno que podem ocorrer em caso de curto-circuito. Nos módulos cristalinos isso é realizado preferencialmente por meio de fusíveis 10,3 x 38 mm e nos módulos de película fina por meio de diodos de bloqueio que são introduzidos no circuito de corrente.
As réguas de bornes e os fusíveis da Phoenix Contact cumprem os requisitos em instalações fotovoltaicas de uma forma particular. Encontre um resumo de todos os componentes na brochura: "Componentes e sistemas para o sistema fotovoltaico".
Módulos cristalinos se caracterizam por um grau de rendimento extremamente alto com boas condições de luz. Em comparação com os módulos de película fina, eles fornecem correntes de string bastante mais altas. Os bornes fusíveis compactos protegem os cabos fotovoltaicos contra correntes de retorno perigosas.
Os módulos de película fina se caracterizam, em comparação com os módulos cristalinos, por um comportamento mais favorável com luz fraca e são mais sensíveis a correntes de retorno. Para uma proteção rápida e segura no caso de correntes de retorno são utilizados frequentemente diodos de bloqueio conectados em série.
A nova régua de bornes Al/Cu UBAL é verificada de acordo com as normas mais recentes e é especialmente adequada para aplicações como sistemas fotovoltaicos.
Com a ajuda destes bornes universais é possível cabear condutores de alumínio e cobre em apenas um borne.
Os bornes Al/Cu estão disponíveis em quatro tamanhos de bitola, o que permite a conexão de condutores de alumínio de 6 mm² a 240 mm² e a conexão de condutores de cobre de 2,5 mm² a 240 mm².
As peças de metal dos bornes Al/Cu são produzidas em ligas de alumínio de alta qualidade. Uma superfície de estanho sem chumbo nos corpos de fixação e parafusos permite a conexão de condutores de alumínio e cobre. Neste caso, os pontos de conexão podem admitir tanto condutores rígidos como também condutores de vários fios.
Os pontos de conexão já estão revestidos com um agente antioxidante, dessa forma o processo de montagem dos condutores de alumínio é facilitado. Outra vantagem das câmaras de contato previamente lubrificadas é o ponto de contato sem manutenção, pois não tem de ser reapertado.
Os bornes Al/Cu UBAL são certificados para a conexão de condutores de alumínio conforme EN 61238-1 (classe A). Além disso, estão homologados em conformidade com a norma IEC 60947-7-1 e são especialmente adequados para aplicações como os sistemas fotovoltaicos. Por isso, estes bornes são verificados para uma temperatura de operação de 90 °C.
As tampas de proteção contra toque cobrem o espaço de contato e a abertura do parafuso dos bornes Al/Cu. Dessa forma, se evita um contato acidental com as peças de metal ou a abertura dos pontos de conexão.
Os bornes fusíveis tipo alavanca da série UK 10,3-HESI 1000V e UK 10,3-HESI 1500V se adaptam perfeitamente às exigências dos sistemas fotovoltaicos. São qualificados de acordo com as normas mais recentes (IEC 60947-3, IEC 60269-2, IEC 60269-6) e indicados na UL. Os bornes UK 10,3-HESI permitem um manuseio confortável e seguro. Os fusíveis podem ser trocados de forma rápida e fácil por meio da alavanca operável pela frente.
Você atinge uma maior economia de tempo com a variante 1000 V através de versões com indicação visual. Nesse caso, o fusível com defeito é indicado por um LED.
Para além do manuseio confortável, os UK 10,3-HESI apresentam um design à prova de contato, o que garante uma alta segurança.
"$pageName" em