Caixas modulares ME

Caixas modulares ME

Sistema de caixa modular em forma de copo

Configure seu equipamento com nosso sistema modular fácil de montar

Voltar para Caixas para trilho DIN

Categorias

Procurar em Caixas modulares ME

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com as caixas eletrônicas ME, as placas de circuito impresso equipadas são transformadas em módulos eletrônicos fáceis de montar. Uma tecnologia de conexão variável, um conector bus e a modularidade garantem uma montagem de equipamentos de acordo com a aplicação. Inúmeras opções de adaptação ampliam a gama de soluções de caixa personalizadas.

Suas vantagens:

  • Grande portfólio de conectividade para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Princípio de copo para tempo de montagem curtos
  • Conectores de trilho de fixação opcionais com cinco contatos paralelos ou quatro contatos paralelos e um contato serial para a comunicação eficiente entre módulos
  • Contato terra funcional integrado na caixa e conector bus com até 12 polos

Tempos de montagem curtos graças a princípio de copo

Tempos de montagem curtos graças a princípio de copo  

Tempos de montagem curtos graças a princípio de copo

A série ME pode ser adaptada a seu equipamento e economiza tempo e espaço.

  • Use o trilho de fixação de modo ideal com as larguras de construção com várias diferenciações, de 12,5 a 90 mm
  • Utilize bornes de placa de circuito impresso parafusados ou por força de mola em até dois níveis de conexão, bornes plugáveis em até três níveis de conexão

Abertura simples

Abertura simples  

Abertura fácil para casos de assistência e manutenção

Através de uma pressão precisa sobre os ganchos de travamento, p. ex. por meio de chave de fenda, é possível abrir confortavelmente a caixa.

Conector bus para trilho de fixação

Conector bus para trilho de fixação  

Conector bus para trilho de fixação

O TBUS é um conector bus de 5 polos integrado no trilho de fixação para o fornecimento de energia e a transmissão de dados. Ele une vários módulos eletrônicos que estão montados no trilho de fixação. Ao remover um equipamento do conjunto, a cadeia de contato não é interrompida.

  • É possível realizar a transmissão de dados serial ou paralela com até 5 polos no trilho de fixação
  • Cinco contatos folheados a ouro para a transmissão de até 8 A e 125 V

Indicações de sinalização ópticas

Condutor de luz  

Integrar facilmente indicações de sinalização ópticas

Os condutores de luz HS LC para caixas eletrônicas estão disponíveis em diferentes versões. Sob pedido, disponibilizamos o serviço de processamento necessário das caixas eletrônicas.

  • Os condutores de luz estão perfeitamente adaptados para as caixas eletrônicas
  • Montagem fácil na placa de circuito impresso através de pino de compressão
  • Resistência ESD

Sobre as caixas modulares da Phoenix Contact

Com caixas modulares, você protege sua placa de circuito impresso e implementa uma solução de equipamento adequada. Simultaneamente, você economiza espaço, tempo e dinheiro. Aproveite as variadas possibilidades de seleção de nossa vasta gama. Você beneficiará de caixas seguras, duradouras e aperfeiçoadas para equipamentos (semi)aptos para a indústria. Nossas caixas proporcionam um aproveitamento ideal do espaço através de larguras de construção escalonadas e diferentes alturas de caixa.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço

Downloads


Sistema de caixa modular ME-MAX

Sistema de caixa em construção modular flexível.