Controladores modulares para temperaturas extremas

Robusto e confiável

Robusto e confiável

Sua solução para tarefas de controle com frio extremo.

Voltar para Controladores modulares

Categorias

Procurar em Controladores modulares para temperaturas extremas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer seja em um sistema de energia eólica na Finlândia ou em um sistema fotovoltaico no Canadá: com temperaturas extremamente baixas são necessários controladores especialmente robustos. As variantes XC dos nossos controladores são projetadas especialmente para estes requisitos – com plena flexibilidade de I/Os e variedade de comunicação.

Suas vantagens

  • Controle confiável sob condições hostis – graças a uma eletrônica altamente resistente a temperaturas
  • Flexibilidade máxima na ligação I/O graças ao mestre de bus de campo e Modbus/TCP integrados
  • Solução econômica através da boa relação custo-benefício com alta densidade funcional
  • Melhor comunicação com servidores Web integrados, livremente programáveis
  • Emprego versátil, porque todos os protocolos Ethernet são suportados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)