Controladores modulares

PLC funcionalmente expansível

Mais funções, mais possibilidades

PLC funcionalmente expansível – a solução de controle flexível para qualquer tipo de instalação.

Voltar para Controladores

Categorias

Procurar em Controladores modulares

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os controladores lógicos programáveis modulares, a Phoenix Contact oferece uma gama de PLC alargada e adequada para todos os requisitos. Crie sua própria solução de automação.

Quase todos os controladores modulares também estão disponíveis com faixa de temperatura ampliada para temperaturas extremas.

Suas vantagens

  • Máxima flexibilidade – módulos de função e módulos I/O em linha, segundo os requisitos
  • Comunicantes graças ao servidor Web de programação livre integrado e à maior variedade de interfaces e protocolos
  • Desempenho à medida – graças à abrangente gama de classes de controlador
  • Duradouros graças a caixas sólidas e ao sistema eletrônico resistente a EMC

Axiocontrol – rápido, robusto e simples

Controladores modulares Axiocontrol  

Axiocontrol: controladores modulares para instalações complexas

Os controladores da família Axiocontrol (AXC) são a solução adequada para altas exigências de potência e robustez. Em conjunto com o sistema I/O Axioline F da Phoenix Contact, os controladores Axiocontrol oferecem velocidade máxima graças à ligação direta de bus. 

  • Escolha os controladores AXC 1050 para tarefas de automação pequenas a médias e aproveite, por exemplo, do bus local Axioline F, PROFINET, Modbus/TCP e de uma UPS integrada.
  • O AXC 3050 é o controlador ideal para aplicações médias a complexas que exijam opções de interligação, bem como uma velocidade especialmente rápida de processamento e reação.

Controlador Inline – comprovadamente flexível

Controladores Inline: controladores modulares  

O padrão dos PLC modulares: controladores ILC

Os controladores Inline (ILC) são o padrão comprovado na gama PLC da Phoenix Contact. Os controladores suportam todos os canais de comunicação comuns, como Ethernet, telefonia móvel ou rede fixa. Além disso, eles são facilmente expansíveis com variados módulos I/O Inline e oferecem um servidor web integrado. 

  • Os controladores Inline da classe 100 constituem a peça principal do sistema Easy Automation. Os controladores conseguem comunicar com numerosos dispositivos de bus de campo nas redes baseadas em Ethernet através dos protocolos PROFINET e Modbus/TCP sem programação adicional. Com um cartão SD poderá ampliar a memória de parametrização para integrar rápida e facilmente bibliotecas de usuários suplementares com módulos funcionais.
  • Os controladores Inline da classe 300 respondem a altas exigências de taxa de transferência de dados e interligação. Desse modo, você controla com confiabilidade aplicações médias e grandes, p. ex. baseadas em PROFINET.

Variantes ME – perfeitas para a engenharia mecânica

Controlador modular para a engenharia mecânica  

As funções mais importantes de engenharia mecânica em um equipamento compacto

As variantes ME dos nossos controladores ILC são projetadas especialmente para os requisitos da engenharia mecânica. Por exemplo, para ativar acionamentos através do controlador do motor de passo ou conversor de frequência.

Os controladores oferecem todas as funções da classe 100 de ILC e adicionalmente funções já pré-instaladas para a engenharia mecânica.

Assim, é possível controlar diferentes tipos de acionamentos sem outros módulos externos e conectar sensores. Para a detecção de posição, use os canais de entrada analógicos ou incrementais conforme a variante.

Flexibilidade máxima para a infraestrutura de edifícios

Imagem de produto ILC 2050 BI  

O controlador Inline para a infraestrutura de edifícios

O ILC 2050 BI é o novo controlador Inline para a infraestrutura de edifícios. Ele oferece uma variedade de aplicações quase ilimitada, p. ex. na automação predial e industrial, no controle de imóveis interligados ou em centros de dados.

A utilização do software também proporciona aplicações multifacetadas. Você usa o equipamento como termostato no local? Então programe o controlador com o Sedona Framework™ com capacidade para tempo real. Para a utilização como servidor de integração no setor da infraestrutura de edifícios, beneficie do Niagara Framework® com bom desempenho durante a projeção.

Easy Automation – automatizar com os controladores modulares da classe 100

Sistema de automação Easy Automation  

O sistema de automação Easy Automation

Os mini-controladores modulares da classe 100 são o ponto central do sistema Easy Automation da Phoenix Contact. Como interface entre a central de controle e o nível I/O, eles controlam o fluxo de dados da sua instalação com eficiência.

Automação fácil na classe 100 significa: programação intuitiva com o software gratuito PC WORX EXPRESS, visualização gratuita com WebVisit Express, expansão flexível com módulos I/O Inline e alta densidade funcional a preços justos.

Conjunto de inicialização PROFINET - para a introdução rápida à automação

Conjunto de inicialização PROFINET  

Conjunto de inicialização PROFINET

O conjunto de inicialização PROFINET é a introdução econômica para quem pretende conhecer as vantagens da tecnologia PROFINET. O conjunto contém todos os componentes necessários à montagem de uma aplicação de teste. Isso inclui, entre outros, um controlador Axiocontrol, módulos I/O do sistema Axioline, uma fonte de alimentação e o software de programação PC Worx. Assim, pode construir seu aplicativo individual de teste e aprendizagem.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)