Modbus

O padrão industrial

O padrão industrial

Deixe se convencer: o Modbus é versátil e se adequa a sistemas modulares, ao armário de distribuição e ao campo.

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

Procurar em Modbus

Exibir todos os produtos dessa categoria

O Modbus definiu diversos métodos de troca de informação. Escolha o protocolo ideal para suas necessidades: Modbus ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP ou Modbus TCP/IP. Esse protocolo de comunicação se transformou em um padrão para a indústria. O Modbus está padronizado no conjunto de normas internacionais IEC 61158 e é atualizado pela organização Modbus.

Suas vantagens

  • Tecnologia comprovada graças ao padrão industrial
  • Interligar várias redes confortavelmente devido a capacidade de roteamento
  • Acesso remoto possível através da Internet – graças a uma porta própria (porta 502)

Gateways Modbus para PROFIBUS DP/PA e FOUNDATION Fieldbus

Gateways Modbus  

Gateways Modbus para bus de campo de processo seguros para o futuro

Com os gateways Modbus, você conecta equipamentos Modbus/RTU aos bus de campo de processo FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP e PROFIBUS PA. Assim, você moderniza e amplia instalações já existentes de modo especialmente simples. Você também pode aplicar dispositivos aprovados Modbus em novas instalações.

É possível conectar até quatro equipamentos Modbus/RTU a um gateway. Você obtém uma solução especialmente compacta, com apenas 6 mm por canal. A instalação e a colocação em funcionamento ocorrem por meio de um software disponível no mercado, como o Siemens PDM ou o Pepperl+Fuchs PACTware e, por isso, são muito simples.

Modbus: comunicar com versatilidade

Diversas variantes de Modbus  

Componentes versáteis para Modbus da Phoenix Contact

Desfrute da liberdade: a troca de informação do Modbus funciona de modo independente das camadas inferiores do modelo de referência ISO/OSI. Nesse processo, a troca se baseia em uma arquitetura mestre-escravo e cliente-servidor.

Diversas variantes

  • Modbus ASCII (American Standard Code for Information Interchange) para transmitir caracteres ASCII
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) como programação orientada aos bits, para a engenharia mecânica, por exemplo
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol), em quadros Ethernet, para aplicativos de linguagem de alto nível, também adequado para o laboratório

O Modbus/TCP é o único protocolo de comunicação industrial que dispõe de uma porta própria (porta 502): você pode interligar confortavelmente várias redes e tem acesso remoto através da Internet.

Modbus: modular e com construção em bloco

Modbus: modular e com construção em bloco  

Modbus: modular e com construção em bloco

Configure estações I/O. Através dos sistemas I/O Modbus/TCP da Phoenix Contact, você insere uma estação ou um equipamento I/O em qualquer posição da rede. De acordo com a arquitetura, o acoplador de bus na rede Modbus é o escravo em sistemas modulares e o mestre no bus local.

Construção modular
Especialmente robusto e simples: Axioline F é o sistema I/O da geração Ethernet da Phoenix Contact e é particularmente resistente a interferências e seguro do ponto de vista da EMC. Além disso, a mecânica robusta da caixa facilita a colocação em funcionamento dos equipamentos, graças à montagem sem ferramentas da caixa e ao sistema de conexão push-in.

Máxima flexibilidade: com o módulo de automação Inline Modular, a forma segue a função. Configure os I/Os de acordo com os requisitos e economize espaço no quadro de comando, seguindo o lema "Conectar em vez de cabear".

Modulares no campo: os equipamentos I/O da série Fieldline Modular dão-lhe liberdade total na instalação de campo - funcionais e adaptáveis a seu aplicativo.

Construção em bloco
Compactos: os equipamentos Inline Block IO oferecem um grande número de canais em formato extremamente plano, assim como uma conexão de bus e I/Os pré-selecionados. Isso permite comunicar em pouco espaço.

O especialista de Ethernet: com diferentes variantes de caixa e uma alta diversidade de funções, a série Axioline E com construção em bloco para Modbus/TCP apresenta sempre uma solução individual.

Componentes de infraestrutura para Modbus

Componentes de infraestrutura para Modbus  

Componentes de infraestrutura para Modbus da Phoenix Contact

O conceito de repetidor modular PSI-REP e PSI-MOS é, em primeira instância, uma infraestrutura modular na tecnologia de cobre e de condutores de fibra óptica (condutor de fibra óptica).

A rede está estruturada de forma ótima através de uma segmentação de potencial. A topologia de rede representa, assim, um mundo de opções quase ilimitadas.

Simultaneamente são maximizadas as velocidades de transmissão e a disponibilidade do sistema – através de uma delimitação das falhas sem efeitos ou conceitos de instalação redundantes.

Com os conversores de mídia de Ethernet Factoryline da Phoenix Contact, você implementa sua interface Ethernet em condutores de fibra óptica: para segurança máxima e grande alcance em aplicativos industriais de Ethernet.

Além disso: os isoladores da série Factoryline são utilizados para o isolamento galvânico (até 4 kV) em redes Ethernet baseadas em cobre. Assim, você protege os equipamentos e interfaces de Ethernet e aumenta consideravelmente a imunidade a interferência sob condições de exigência industriais.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Componentes de bus de campo – Conversor

Outras informações