Sistemas de impressão e identificação portáteis

Sistema portátil de impressão por termotransferência

Identificar onde quiser

Com os sistemas portáteis de impressão, você imprime as identificações onde é necessário

Voltar para Sistemas de impressão e identificação

Categorias

Procurar em Sistemas de impressão e identificação portáteis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os sistemas portáteis de impressão da Phoenix Contact, você torna as tarefas e os processos de trabalho mais independentes e mais flexíveis. Imprima a identificação necessária na secretária ou diretamente no local na sua aplicação.

Suas vantagens

  • Software-on-Board: entrada simples de dados graças a tela tátil e software de marcação totalmente integrado
  • Energy-on-Board: equipado com um gerenciamento de energia e baterias de alto desempenho intercambiáveis e recarregáveis
  • Versátil: um grande portfólio de material abrange um grande número de produtos para os mais variados campos de aplicação da identificação industrial

Identificar onde quiser

Sistemas de impressão portáteis  

Sistemas de impressão portáteis

Quer imprimir de forma direta e flexível no local de aplicação? Os sistemas de impressão móveis da Phoenix Contact tornam isso possível. Com software de marcação integrado, fornecimento de energia independente da rede e uma interface de usuário de usuário intuitiva, a THERMOMARK PRIME está direcionada de forma otimizada para o uso móvel. Controle a impressora de etiquetas portátil THERMOMARK GO através do dispositivo inteligente e crie identificações flexíveis em ambiente industrial.  A THERMOMARK GO K convence como equipamento portátil com um teclado inovador e uma ligação ao software de marcação profissional PROJECT complete. As dimensões compactas e os acessórios práticos de todos os equipamentos os tornam os ajudantes fáceis de usar em cada tarefa.

Impressora por termotransferência portátil THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

A THERMOMARK PRIME é a combinação única de tecnologia de impressão comprovada e confiável, um software de identificação completo e integrado e um fornecimento de energia duradouro e independente da rede. A THERMOMARK PRIME é o seu centro de etiquetagem transportável e móvel. Tela tátil, fitas de impressão encapsuladas e uma bateria substituível facilitam a operação da impressora diretamente no local.

  • Entrada fácil de dados graças a software de marcação integrado
  • O potente conjunto de baterias possibilita até sete horas de período de funcionamento
  • Substituição fácil de material e fita de impressão em menos de dez segundos
  • Vasto programa de materiais com mais de 600 tipos de marcadores para a identificação das mais diversas aplicações
  • O reconhecimento automático da fita de impressão, do depósito e do material previne os erros de impressão

Impressora de etiquetas móvel com operação por dispositivo inteligente THERMOMARK GO

Impressora de etiquetas móvel com operação por dispositivo inteligente THERMOMARK GO  

Impressora de etiquetas móvel com operação por dispositivo inteligente THERMOMARK GO

Identificar de forma fácil em qualquer lugar: controle a impressora de etiquetas portátil através de seu dispositivo inteligente e crie identificações flexíveis em ambiente industrial.

  • Criar identificações no local: controlar a impressora de etiquetas através de seu smartphone ou tablet
  • Interfaces modernas: conexão ao dispositivo inteligente através de Bluetooth ou NFC
  • Configuração de etiquetas intuitiva: o MARKING system App guia por todo o processo de identificação
  • Identificação simplificada: o reconhecimento automático do material previne erros de impressão

Impressora portátil THERMOMARK GO K

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

A impressora portátil THERMOMARK GO K é ideal para a identificação rápida direto no local da instalação. A impressora é robusta, fácil de operar e oferece funções versáteis. A impressora por termotransferência processa materiais contínuos para a identificação de cabos e condutores, equipamentos, bornes e instalações.

  • Processamento de identificador termorretrátil, etiquetas e material não adesivo
  • O teclado inteligente permite a integração de símbolos, códigos de barras e números de série
  • Ajuste ideal da impressão graças a detecção automática do material
  • Fácil substituição de dados de identificação graças à conexão ao software de planejamento e identificação PROJECT complete
  • Troca de material rápida graças a cassete de fita de impressão de material