Conversor de mídia

Conversor de mídia

Sistemas imunes a interferências

Influências de EMC extremas já não são um problema. Com a tecnologia de fibra óptica você obtém a máxima imunidade a interferências para praticamente qualquer sistema de transmissão.

Voltar para Conversores e secionadores

Categorias

Procurar em Conversor de mídia

Exibir todos os produtos dessa categoria

A transmissão de dados via cabo de cobre atinge seu limite muito rapidamente em ambientes industriais. Com conversores de mídia da Phoenix Contact você converte suas interfaces com cobre em fibra óptica imune a interferências sem medidas complexas para a proteção contra sobretensão, blindagem e ligação equipotencial. Os conversores de mídia modulares da família de produtos PSI-MOS foram projetados para máxima segurança de transmissão e disponibilidade da instalação na aplicação industrial. PSI-MOS pode ser utilizado para todos os sistemas de transmissão correntes.

Suas vantagens

  • Diagnóstico óptico integrado através de indicação de gráfico de barras
  • Aviso precoce em caso de diminuição da qualidade de transmissão óptica, com contato de comutação sem potencial
  • Aplicação em áreas com perigo de explosão: aprovada para zona 2
  • Estrutura de estação modular: cabeamento transversal automático através do trilho de fixação
  • Distâncias de transmissão máximas, simultaneamente com a mais elevada taxa de transmissão devido a tecnologia de fibra óptica

Conversor de mídia para Profibus

Conversor de mídia para Profibus  

Conversor de mídia para Profibus

Com os conversores de mídia da família PSI-MOS você converte interfaces Profibus de cobre em fibra óptica. A conversão é efetuada com transparência de protocolo para todas as taxas de transmissão até 12 MBit/s.

Isso traz vantagens claras para você:

  • Identificação automática de dados ou ajuste fixo da taxa de transmissão de dados através de chave DIP
  • Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Retemporização de bits para qualquer profundidade em cascata
  • Combinável de forma modular através de conector de trilho de fixação com o repetidor de cobre PSI
  • Interface de fibra óptica intrinsecamente segura (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1

Conversor de mídia para CANopen e DeviceNet

Conversor de mídia para CANopen e DeviceNet  

Conversor de mídia para CANopen e DeviceNet

Com os conversores de mídia é possível conectar em rede os sistemas de bus de campo CANopen e DeviceNet através de fibra óptica de forma fácil e imune a interferências.

Isso traz vantagens claras para você:

  • Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
  • Contato de comutação sem potencial para o aviso precoce de estados críticos nos trajetos de fibra óptica
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Combine os conversores de fibra óptica com repetidores de cobre para uma união de cobre pura. Além disso: com os conectores de trilhos de fixação é possível construir um hub modular.

Conversor de mídia para conexões RS-232

Conversor de mídia para RS-232 como equipamento final e como acoplador T  

Conversor de mídia para RS-232 como equipamento final e como acoplador T

As interfaces RS-232 são muito suscetíveis a interferências de influências EMC e diferenças de potencial. As distâncias de transmissão são curtas demais.

Converta sua interface serial em fibra óptica com os conversores de mídia da Phoenix Contact.

Isso traz vantagens significativas para você:

  • Distâncias de transmissão mais longas
  • Eliminação de interferências de EMC
  • Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente das faixas de fibra óptica
  • Contato de comutação sem potencial para o alarme precoce em trajetos de fibra óptica críticos
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Interface de fibra óptica intrinsecamente segura (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1