Conectores de triagem e distribuidores de potencial

Conectores de triagem e distribuidores de potencial

Triagem compacta, simples e intuitiva

Faça a triagem de sinais com um inovador sistema de controle por cores e com até menos 20% de espaço necessário.

Voltar para Conexão push-in

Categorias

Procurar em Conectores de triagem e distribuidores de potencial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conectores de triagem compactos PTRV se destinam à triagem clara de sinais no campo da automação. O cabeamento de um grande número de condutores é simplificado através de níveis configuráveis individualmente por cores. Junto com o cabeamento frontal, você evita assim erros na conexão.

Suas vantagens

  • Densidade de sinal máxima e até menos 20% de espaço necessário graças ao formato compacto
  • Atribuição de condutores e pontos de conexão com configuração livre e cores para uma instalação intuitiva e segura
  • Verificação confortável através de pontos de teste de 2,3 mm de acesso livre centradas entre os pontos de conexão
  • Identificação com área grande sem divisões para a identificação da matriz
  • Estão disponíveis variantes sem gatilho de acionamento
  • Redução dos custos de logística com os acessórios universais do sistema CLIPLINE complete

Painéis de distribuição de sinais individualizados e configurados de modo simples e rápidos

Painéis de distribuição de sinais individualizados e configurados de modo simples e rápidos  

Painéis de distribuição de sinais individualizados e configurados de modo simples e rápidos

O configurador online para painéis de distribuição de sinais permite a configuração de seu painel de distribuição de sinais individualizado. No primeiro passo selecione o número de conexões adequado para sua aplicação.
Depois de ter efetuado a seleção, pode identificar sua distribuição através da coloração dos elementos de triagem em onze cores. Através da seleção das cores é possível uma codificação por cores adaptada individualmente. Graças a esta codificação por cores se consegue uma visão geral otimizada de todo o painel de distribuição de sinais.
Para que possa saltar o processo de configuração no caso de um pedido posterior, recebe um código no final de cada configuração. Com este código pode acessar e pedir posteriormente o painel de distribuição de sinais a qualquer altura. Com apenas alguns cliques, você receberá seus produtos prontos com a maior rapidez e confiabilidade.

Conectores de triagem pré-montados

Conectores de triagem pré-montados  

Conectores de triagem pré-montados segundo o código de cores

Os conectores de triagem estão também disponíveis pré-montados e em diversas combinações de cores padronizadas, p. ex. conforme DIN VDE 0815.

Distribuidores de potencial

Distribuição de potencial e alimentação compacta e simples  

Distribuição de potencial e alimentação compacta e simples

Com o borne PTRVB ...-PV podem ser realizadas distribuições de potencial com até 32 conexões, que podem ser ampliadas para blocos de distribuição de potencial através de jumpers montáveis.
Alimentações de até 6 mm² e 37 A podem ser realizadas com os distribuidores de potencial
PTRVB …-FI. Para uma atribuição inequívoca do potencial estão disponíveis variantes p. ex. de cor azul e vermelha.

Blocos de distribuição PTFIX push-in prontos a usar – Desembalar, conectar, pronto!

Distribuir o potencial rápida e facilmente com blocos de distribuição push-in prontos para conexão  

Distribuir o potencial rápida e facilmente com blocos de distribuição push-in prontos para conexão

Os blocos prontos para conexão possibilitam uma montagem rápida sem jumpeamento manual e com poupança de tempo de até 80%. Os blocos de distribuição e de alimentação com 6, 12 e 18 pontos de conexão estão disponíveis para uma instalação intuitiva e segura com onze cores.

Mais informações sobre blocos de distribuição push-in encontram-se na categoria Réguas de bornes, conexão push-in

Quadros de triagem

Conceito de quadro de triagem para máxima densidade do sinal  

Conceito de quadro de triagem para máxima densidade do sinal

Os quadros de triagem PTMC oferecem, graças ao seu formato, a máxima densidade de sinal durante a triagem no campo da automação. A estrutura modular com número exato de polos com elementos da matriz configurados com cores garante um cabeamento claro e sem erros. Os elementos individuais estão disponíveis em onze cores.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores de triagem PTRV