Voltar para a visão geral

Switches gerenciáveis 3000 e 4000

Switches gerenciáveis FL SWITCH 3000 e FL SWITCH 4000

Para aplicações exigentes na área das infraestruturas, os switches gerenciáveis das séries 3000 e 4000 oferecem o desempenho e a disponibilidade ideais. Uma série de padrões IEEE e funções de segurança e TI ajudam você na integração contínua em suas estruturas de rede.

Construção de redes de alto desempenho

Quatro switches gerenciáveis com redundância circular alargada  

A redundância circular alargada dos switches 3000 e 4000 assegura curtos tempos de comutação em caso de erro

Os switches gerenciáveis das séries 3000 e 4000 garantem uma rede à prova de falha. Graças à redundância circular alargada, em caso de erro eles proporcionam tempos de comutação de somente 15 ms com várias centenas de switches no anel. Para a máxima tolerância de erro podem ser acoplados até três anéis. Também são possíveis anéis de dupla redundância.

Para o controle da rede, os switches permitem até 64 VLANs, filtros Multicast e Trunking. A série 4000 oferece adicionalmente duas portas Gigabit de cobre, fibra óptica ou SFP para a integração em uma rede hierarquicamente superior.

Funções de TI e de segurança,

Fecho  

Os switches gerenciáveis 3000 e 4000 oferecem diversos mecanismos de segurança

Os switches 3000 e 4000 suportam uma série de padrões IEEE e por isso são ideais para utilização em redes sofisticadas. Além disso, eles oferecem diversas funções de segurança para proteger a sua rede:

  • Contas de usuário
  • Segurança de porta (24 endereços MAC/porta)
  • Autenticação ​IEEE​ 802.1x RADIUS
  • HTTPS​

Operação confortável

Senhora trabalhando em um laptop  

O gerenciamento baseado na web é intuitivo e oferece diversas funções de usuário

A configuração e o diagnóstico dos Ethernet Switches podem ser efetuados mediante gerenciamento baseado na web, SNMP ou de uma interface serial. O gerenciamento baseado na web e orientado para o usuário dos switches gerenciáveis 3000 e 4000 permite uma operação especialmente cômoda. A visão geral é alcançada através de páginas web e funções de usuário configuráveis.

Variantes para a utilização conforme IEC 61850/IEEE 1613

Switches gerenciáveis conforme IEC 61850-3  

As variantes E dos switches gerenciáveis 3000 e 4000 são adequadas para a utilização conforme IEC 61850-3 e IEEE 1613

As variantes E 3000E (para o trilho de fixação) e 4800E (para armários de 19'') são especialmente indicadas para a utilização em instalações energéticas. Elas cumprem os requisitos elevados das normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Estas variantes oferecem uma operação segura 24 horas por dia sob condições ambientais extremas. Isso é possível graças à imunidade particularmente alta contra interferências eletromagnéticas e eletrostáticas, à faixa de temperatura ampliada e à resistência extrema a choques e vibrações.

FL Switch 3000 e 4000 em resumo

 FL SWITCH 3000FL SWITCH 4000
Velocidade de transmissão10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Contato de alarmesimsim
Faixa de temperatura

-40 °C … +75 °C

-10 °C … +60 °C*

-40 °C … +75 °C

Classe de proteçãoIP20IP20
Tensão de alimentação24 ... 48 V DC24 ... 48 V DC
Funções de filtragem  
Quality of Servicesimsim
VLANsimsim
Multicast / IGMP-Snoopingsimsim
Redundância  
Rapid Spanning Tree (RSTP)simsim
Gerenciador MRP / clientenão / nãonão / não
Fast Ring Detection (FRD)nãonão
Large Tree Supportnãonão
Redundância circular alargada 15 mssimsim
Funções de gerenciamento  
Port Configuration, Statistics and Utilizationsimsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)simsim
Address Conflict Detection (ACD)nãonão
Servidor DHCPnãonão
Command Line Interface (CLI)nãonão
Protocolos de automação  
Classe de Conformidade PROFINETAA
Dispositivo PROFINET IOnãonão
EtherNet/IP™,
Filtragem Extended Multicast
nãonão
CertificaçõesATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*

* Em modelos selecionados

Aqui você acessa a lista dos switches gerenciáveis 3000 e 4000