Voltar para a visão geral

Switches gerenciáveis 2200, 2300, 2400 e 2500

Switches gerenciáveis 2200, 2300, 2400 e 2500 com diferentes características de porta

Graças a uma colocação em funcionamento simples e a uma grande diversidade de variantes com funções diferenciadas em função das aplicações, os switches gerenciáveis 2200, 2300, 2400 e 2500 possibilitam um gerenciamento econômico de sua rede Ethernet. Para além de um âmbito de funções ampliado, os switches oferecem uma comunicação via fibra de vidro e também certificações para a área marítima e a indústria de processos.

Utilização flexível

Módulo SFP no switch 2200  

As portas SFP permitem uma utilização ainda mais flexível dos switches com cabos de fibra óptica

Os switches 2200, 2300, 2400 e 2500 dispõem de cinco a 16 portas e diferentes interfaces de fibra de vidro (SC, ST/BFOC, SFP). Desse modo, o grande número de variantes não serve somente para você escolher a constelação de portas ideal para a sua aplicação, mas com as variantes das séries 2300 e 2500 você também pode se beneficiar de comunicação de gigabits. Graças à faixa de temperatura ampliada (-40 °C até +70 °C) e à alimentação de tensão redundante, você também pode utilizar os switches em condições ambientais adversas.

As variantes 2400 e 2500 se destacam pelo seu formato plano para a utilização em quadros de comando planos. Tal como as variantes 2200 e 2300, elas são adequadas para a utilização na construção de instalações, na área das infraestruturas e, graças a certificações correspondentes (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA), também para aplicações marítimas. Além do mais, as variantes 2200 e 2300 também incluem as certificações necessárias para a indústria de processos (ATEX, IECEx).

Integração ideal em redes PROFINET e EtherNet/IP™

Logotipo PROFINET e EtherNet/IP™  

Os switches gerenciáveis de utilização universal suportam funções PROFINET e EtherNet/IP™

Graças ao dispositivo PROFINET integrado, os switches gerenciáveis 2200, 2300, 2400 e 2500 suportam a classe de conformidade B PROFINET e permitem a configuração e o diagnóstico completos através de PC Worx ou de TIA Portal. Os switches podem ser utilizados no anel de MRP como gerenciador ou como cliente. Além disso, com LLDP os switches suportam a determinação automática da topologia de rede.

Para redes EtherNet/IP™, as funções dos switches suportam a filtragem Multicast (IGMP-Snooping, IGMP-Querier, Multicast Source Detection).

Diagnosticar redes, minimizar tempos de paralisação e evitar acessos não autorizados

Topologia MRP  

Os FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 suportam o mecanismo de redundância MRP

Os mecanismos de redundância são especialmente importantes para redes com desempenho seguro. Os switches gerenciáveis 2200, 2300, 2400 e 2500 suportam diferentes mecanismos de redundância convencionais, como RSTP, LACP e MRP. Assim, independentemente do fabricante, os switches asseguram a minimização dos tempos de paralisação devido a erros de rede ou circuitos conectados por acidente.

Para a proteção contra acessos não autorizados ao equipamento e à rede, os switches gerenciáveis 2200, 2300, 2400 e 2500 suportam funções de segurança importantes como segurança de porta baseada em MAC ou autenticação RADIUS.

Adicionalmente, os erros na rede podem ser rapidamente localizados e eliminados graças a inúmeras funções de diagnóstico (p. ex. SNMP, Syslog, espelhamento de porta). Assim, em caso de manutenção remota também é possível acessar informações importantes do equipamento.

Em caso de uma falha do equipamento, as funcionalidades de servidor DHCP para a atribuição de endereço IP facilitam a substituição fácil e rápida do equipamento com defeito.

Inúmeras possibilidades de configuração para a colocação em funcionamento flexível de sua rede

Possibilidades de configuração do FL SWITCH 2200/2300  

Os switches gerenciáveis da família 2000 oferecem inúmeras possibilidades de configuração

Você pode escolher na configuração dos switches gerenciáveis. Através do slot para cartões SD é possível configurar comodamente os switches com um cartão de memória. Assim, em caso de uma falha do equipamento, não é necessário reconfigurar o equipamento de reposição, sendo suficiente equipá-lo com o cartão de memória. Se preferir a configuração através de uma interface web, os switches oferecem um gerenciamento baseado em web fácil de utilizar.

Os switches suportam SNMP para a configuração através de um software de gerenciamento, como o FL NETWORK MANAGER ou diretamente desde o controlador. Se desejar configurar diretamente os equipamentos, sem recorrer a uma interface web ou um software, são adequados os comandos CLI ou o botão Smart-Mode no equipamento.

FL SWITCH 2200, 2300, 2400 e 2500 em resumo

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300FL SWITCH 2400FL SWITCH 2500
Transmissão de dados    
Velocidade de transmissão10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s10/100 MBit/s10/100/1000 MBit/s
Jumbo Framesnãosimnãosim
Contato de alarmesim (saída digital)sim (saída digital)sim (contato de relé)sim (contato de relé)
Faixa de temperatura-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Tensão de alimentação12 ... 57 V DC (redundante)12 ... 57 V DC (redundante)18 ... 32 V DC (redundante)18 ... 32 V DC (redundante)
Funções de filtragem    
Quality of Servicesimsimsimsim
VLANsimsimsimsim
Multicast / IGMP-Snoopingsimsimsimsim
Redundância    
Rapid Spanning Tree (RSTP)simsimsimsim
Gerenciador MRP / clientesim / simsim / simsim / simsim / sim
Fast Ring Detection (FRD)simsimsimsim
Link Aggregation (LACP)simsimsimsim
Large Tree Supportsimsimsimsim
Redundância circular alargada 15 msnãonãonãonão
Funções de gerenciamento    
Address Conflict Detection (ACD)simsimsimsim
Servidor DHCPPool-/Port-based, opção 82Pool-/Port-based, opção 82Pool-/Port-based, opção 82Pool-/Port-based, opção 82
Interface de linha de comandos (CLI)simsimsimsim
Funções de diagnóstico    
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)simsimsimsim
Port Configuration, Statistics and Utilizationsimsimsimsim
SNMPv1/v2/v3simsimsimsim
SNMP Trapssimsimsimsim
Syslogsimsimsimsim
Sincronização de data/hora    
Simple Network Time Protocol (SNTP)simsimsimsim
Segurança    
Segurança de porta baseada em MACsimsimsimsim
Autenticação RADIUS (IEEE 802.1X)simsimsimsim
Protocolos de automação    
Classe de Conformidade PROFINETBBBB
Dispositivo PROFINETsimsimsimsim
EtherNet/IP™,
Filtragem Extend Multicast
simsimsimsim
CertificaçõesCertificações marítimas, ATEX, IECEx Certificações marítimas, ATEX, IECEx Certificações marítimas (em preparação)Certificações marítimas (em preparação)

Aqui você acessa a lista dos switches gerenciáveis 2200, 2300, 2400 e 2500.