Voltar para a visão geral

Switches gerenciáveis 7000

Três switches gerenciáveis 7000

Com os switches gerenciáveis da série 7000, você dispõe de Industrial Ethernet Switches que estão otimizados para a utilização em aplicações EtherNet/IP™. Eles suportam não só as funções EIP clássicas como ​​IGMP​​ ​​Snooping/Querier​​, mas também o mecanismo de redundância Device Level Ring (DLR) especificado em EtherNet/IP™. Isto permite a construção de redes EtherNet/IP™ com alta disponibilidade em sua instalação.

Alta disponibilidade de rede com redundância DLR

Topologia: acoplamento de circuitos DLR redundantes  

Switches gerenciáveis aumentam a disponibilidade graças a circuitos DLR redundantes

A tecnologia de redundância Device Level Ring usada em EtherNet/IP™ permite uma comutação quase progressiva em caso de falha de mídias. Isso permite alcançar a máxima disponibilidade da instalação. O processo de controle não é prejudicado graças ao tempo de comutação garantido inferior a 3 ms.

Com os switches gerenciáveis da série FL SWITCH 7000, você pode integrar, simultaneamente, em um anel redundante vários equipamentos sem aptidão para DLR usando um switch. Para além do circuito DLR, os switches podem ser adicionalmente acoplados através de RSTP a um switch hierarquicamente superior.

Isso aumenta ainda mais a disponibilidade da sua rede.

Maior estabilidade da rede graças a filtros Multicast

FL Switch 7000 reduzem o tráfego na rede com IGMP-Snooping e filtragem Multicast  

Comunicação de rede inteligente graças a Multicast e IGMP Snooping

O suporte do Internet Group Management Protocol (IGMP) assegura a filtragem inteligente de pacotes Multicast. Isso significa que os telegramas Multicast são enviados somente a participantes que realmente precisam deles. Desse modo, você estará minimizando a carga de dados e tornando sua rede mais estável. Para tal, os switches da série 7000 suportam as funções IGMP Snooping e IGMP Querier.

Configuração e diagnóstico fáceis a partir do controlador graças a CIP

Configuração e diagnóstico com CIP  

FL SWITCH 7000 suporta o ​CIP​

O FL SWITCH 7000 suporta o Common Industrial Protocol (​CIP​). Este protocolo permite integrar tanto o próprio switch como também outros participantes EtherNet/IP™, p. ex. I/Os, diretamente no controlador. Isso oferece a possibilidade de configurar e diagnosticar o switch a partir do controlador e de gerenciar com facilidade todas as funções importantes ou ajustes da porta.

Alternativamente, o switch​ pode ser configurado através de um cartão SD, do gerenciamento baseado na web ou da visualização Faceplate.

Visualização Faceplate para o diagnóstico e configuração fáceis de usar no campo

Visualização Faceplate para IHM  

Faceplate IHM para o diagnóstico fácil do switch

A visualização Faceplate para o FL SWITCH 7000 permite o acesso a informações de diagnóstico importantes, assim como opções de configuração através de sistemas de comando no campo (IHM, IPC, etc.). A visualização facilita a identificação imediata de alterações, como a falha de uma alimentação de tensão. Além disso, é possível desativar portas no Faceplate, assim como configurar a velocidade de transmissão e o modo duplex por cada porta.

Devido à utilização de informações CIP, é possível a colocação em funcionamento sem trabalho de programação adicional nos controladores.

FL SWITCH 7000 em resumo

 

FL SWITCH 7000

FL SWITCH 7000 GC

Velocidade de transmissão

10/100 MBit/s

10/100/1000 MBit/s

Contato de alarme

2 contatos de sinal sem potencial

2 contatos de sinal sem potencial

Faixa de temperatura

-40 °C ... +70 °C

-40 °C ... +70 °C

Tensão de alimentação12 ... 58 V DC (redundante)12 ... 58 V DC (redundante)
Funções de filtragem  

Quality of Service

simsim
VLANsimsim

Multicast / IGMP-Snooping

simsim
Redundância  

Device Level Ring (DLR)

simsim

Rapid Spanning Tree (RSTP)

simsim

Fast Ring Detection (FRD)

simsim

Large Tree Support

simsim
Funções de gerenciamento  

Port Configuration, Statistics and Utilization

simsim

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

simsim

Address Conflict Detection (ACD)

simsim
Servidor DHCP

Pool-/Port-based, opção 82

Pool-/Port-based, opção 82

Protocolos de automação  

EtherNet/IP™, filtragem Extended Multicast

simsim

EtherNet/IP™, CIP

simsim

Certificações / certificados

CE, UL, Classe I, Div. 2

CE, UL

Aqui você acessa a lista dos switches gerenciáveis 7000.