Switches Gerenciáveis

Switches Gerenciáveis

Ethernet de topo

Disponha dos seus dados de instalação em qualquer altura – com Switches Gerenciáveis. Rápidos, redundantes e com função de diagnóstico.

Voltar para Switches Ethernet

Categorias

Procurar em Switches Gerenciáveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aumente a sua produtividade e assegure um fluxo de informações contínuo e rápido. Com os Switches Gerenciáveis adequados, você opera a sua rede Ethernet de forma otimizada e garante um tráfego de dados sem problemas na sua aplicação de automação.

Suas vantagens

  • Operação ininterrupta de redes de automação com comutação rápida de redundância
  • Controle e configuração simples das funções do switch através do gerenciamento baseado na web, SNMP, CLI, funções do dispositivo PROFINET ou Common Industrial Profile (CIP)
  • Flexibilidade máxima graças à variedade de mídia com conexões de cobre (RJ45) e de fibra de vidro (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Apoio ao usuário otimizado mediante o uso de normas de TI e protocolos de automação
  • Os Switches Gerenciáveis fazem parte do sistema COMPLETE line

Switches Gerenciáveis para aplicações de automação universais

Switches 2000 de utilização universal com diversas tecnologias de conexão  

Os Switches Gerenciáveis 2000 permitem uma utilização flexível graças à grande multiplicidade de variantes

Em muitas redes de automação são necessários Switches Ethernet com um âmbito de funções padrão, que sejam tão econômicos e versáteis quanto possível. Os Switches Gerenciáveis da família 2000 da Phoenix Contact cumprem essas demandas na perfeição.

  • Onde até agora eram utilizados sobretudo Switches Não Gerenciáveis, as variantes com a designação 2000 e 2100 oferecem opções simples de configuração e monitoramento.
  • As variantes 2100 oferecem Gigabit em todas as portas.
  • A variante 2200 como switch Fast Ethernet e a 2300 como switch Gigabit oferecem uma comunicação via fibra de vidro, para além de um âmbito de funções ampliado. Graças a certificações para a área marítima e a indústria de processos têm uma aplicação flexível.
  • Além disso, com as variantes 2000F, 2400 (Fast Ethernet) e 2500 (Gigabit) estão disponíveis switches com formato plano, p. ex. para uma utilização em quadros de comando planos.
  • Para a montagem de campo descentralizada fora de quadros de comando, as variantes 2600 (Fast Ethernet) e 2700 (Gigabit) são perfeitamente adequadas graças à sua caixa robusta e ao grau de proteção IP65/66/67.

Switches Gerenciáveis com funções de TI em ambiente industrial

Switches industriais 3000 e 4000  

Os Switches Gerenciáveis 3000 e 4000 são perfeitamente adequados para a utilização em aplicações em infraestruturas

Para as aplicações sofisticadas, os Switches Gerenciáveis das séries 3000 e 4000 combinam funções abrangentes de diagnóstico, de potência e de segurança. Associadas a elas estão tempos de comutação de redundância de apenas 15 ms e características de aplicação amigas do usuário. Os Switches Ethernet Industrial suportam uma série de padrões IEEE, o que os torna ideais para utilização em redes sofisticadas. Os Switches Gerenciáveis 3000 oferecem uma gama abrangente com conexões de 10/100 MBit/s. A série 4000 oferece adicionalmente duas portas Gigabit para a integração em uma rede hierarquicamente superior.

Switches Gerenciáveis compatíveis com tempo real para Time Sensitive Networking

Switch Gerenciável TSN para sincronização de tempo  

Switches Gerenciáveis TSN para sincronização de tempo

Os FL SWITCH TSN 2300 são os primeiros Switches Gerenciáveis da Phoenix Contact para Time Sensitive Networking (TSN). Além da utilização em aplicações clássicas, também permitem a implementação de redes Ethernet compatíveis com tempo real com a tecnologia TSN inovadora. Os mecanismos TSN aumentam o desempenho, a robustez e a disponibilidade das redes atuais.

Switches Gerenciáveis otimizados para PROFINET

Switches industriais 2200 para e IRT para PROFINET  

Os switches PROFINET 2200 para redes de Classe B e IRT para redes de Classe C

Se quiser tirar partido de todas as vantagens de uma rede PROFINET, você precisa de Switches Gerenciáveis que estão especialmente otimizados para PROFINET.

Graças aos dispositivos PROFINET integrados, os switches PROFINET 2200 até 2700 e GHS são ideais para a utilização em redes PROFINET Classe B. Graças ao MRP, eles suportam um tempo de comutação rápido dentro de 200 ms. Além disso, LLDP torna possível a determinação automática de sua topologia de rede.

Para redes PROFINET Classe C, os Switches Ethernet Gerenciáveis IRT oferecem o âmbito de funções ideal. Graças à tecnologia ERTEC integrada, eles oferecem ótimas propriedades de tempo real e suportam uma manutenção proativa da rede.

Switches Gerenciáveis otimizados para EtherNet/IP™

Switches de trilhos de fixação 7000 para utilização em redes EtherNet/IP  

Os switches EtherNet/IP™ 7000 suportam o mecanismo de redundância DLR

Os Switches Gerenciáveis da família 7000 são especialmente adequados para a utilização em redes EtherNet/IP™. Os switches de trilhos de fixação proporcionam uma disponibilidade de rede particularmente elevada, uma vez que suportam o mecanismo de redundância DLR específico de EtherNet/IP™ com um tempo de comutação inferior a 3 ms. Além disso, você reduz a carga de dados na rede graças à filtragem inteligente de telegramas da rede com Multicast e IGMP Snooping.

Graças ao CIP, você integra os switches Fast Ethernet e Gigabit diretamente na engenharia e configura e diagnostica sua rede diretamente no sistema de controle.

Switches Power over Ethernet Gerenciáveis

Switches Power over Ethernet Gerenciáveis  

Os Switches PoE Gerenciáveis 4000 alimentam confiavelmente seus equipamentos finais com dados e corrente

As variantes Power over Ethernet dos Switches Gerenciáveis 4000 alimentam seus equipamentos finais compatíveis com PoE (Powered Devices, PD) com dados e corrente através de apenas um cabo. Para além das funções padrão da série de equipamentos 4000, eles dispõem de outras possibilidades de configuração específicas de PoE, como programação PoE e watchdog PoE. Graças aos elevados orçamentos de potência de 60 W por porta, os switches PoE industriais são adequados para a utilização de equipamentos High Power operados por PoE, inclusive câmeras PoE++.

Switches Gerenciáveis para aplicações no campo

Switch Gerenciável FL SWITCH 2608 para aplicações no campo  

Switches Gerenciáveis com grau de proteção IP67 para a montagem descentralizada

Os switches nas variantes 2600 (Fast Ethernet) e 2700 (Gigabit) são a escolha ideal para aplicações em que os switches devem ser montados de forma descentralizada no nível de campo e fora do ambiente protegido de um quadro de comando. Graças ao grau de proteção IP65/66/67, os equipamentos oferecem uma especial resistência a influências ambientais. Além disso, a inovadora tecnologia de conexão M12 com sistema de travamento rápido Push-pull garante uma alta facilidade de montagem e simultaneamente uma grande robustez contra esforço mecânico.

A conhecida variedade de funções de diagnóstico, filtragem e gerenciamento da família de produtos FL SWITCH 2000 está disponível tanto nos equipamentos IP67 como também nas variantes especiais PROFINET.

Switches Gerenciáveis para IEC 61850/IEEE 1613

Switches Gerenciáveis conforme IEC 61850 para o trilho de fixação e a montagem em rack  

Os Switches Gerenciáveis 3000E e 4800E cumprem as demandas das normas IEC 61850 e IEEE 1613

Os Switches Gerenciáveis 3000E (switches de trilhos de fixação) e 4800E (para quadros de 19'') são especialmente adequados para a utilização em instalações de energia e cumprem as demandas elevadas das normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Eles oferecem um funcionamento confiável 24 horas por dia, mesmo em condições ambientais extremas, graças à imunidade particularmente alta contra interferências eletromagnéticas e eletrostáticas, à faixa de temperatura ampliada e à resistência extrema a choques e vibrações.

Switches Gerenciáveis com funções de roteador

Switch Layer 3 e switch NAT com função de roteador  

Os Switches Gerenciáveis com função de roteador possibilitam a segmentação de sua rede

Para uma maior estabilidade e segurança da rede, é recomendável que a rede seja subdividida em várias sub-redes. Os switches Layer 3 modulares GHS tornam possível a integração de várias sub-redes na rede da produção ou na rede hierarquicamente superior da empresa.

Em máquinas e instalações com a mesma faixa de endereços IP, os switches NAT tornam possível, graças ao Network Address Translation, uma integração simples na rede hierarquicamente superior. 
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
Soluções de rede para a construção de máquinas

Tendências e soluções para a comunicação de dados industrial