Voltar para a visão geral

Switches NAT

O switch NAT 2000

Os switches​ com função de roteamento NAT reúnem comutação e roteamento em somente um equipamento de trilho de fixação.

Integração rentável em redes de nível superior – com endereçamento virtual (NAT)

Se forem operadas máquinas semelhantes paralelamente em uma rede, cada máquina tem de ser configurada individualmente. Somente assim é possível uma integração na rede de comunicação de nível superior. Diversos mecanismos NAT permitem que você opere unidades de produção completas com o mesmo espaço de endereço IP, sem ter que configurar as máquinas individualmente.

Na galeria de imagens apresentamos diversos mecanismos NAT que são suportados pelos nossos switches NAT.

Especialmente flexível

Switch NAT com duas portas WAN e seis portas LAN  

As portas do switch NAT podem ser utilizadas individualmente como porta LAN ou WAN

O FL NAT 2000 oferece uma elevada flexibilidade graças a uma distribuição individual de suas 8 portas em portas LAN e WAN. Desse modo, você pode utilizar o NAT 2000 como switch NAT simples com uma porta WAN e sete portas LAN. Deixa de ser necessário um switch adicional na instalação.

Alternativamente, você pode utilizar o switch NAT para a integração de uma máquina em várias redes de nível superior, p. ex. redes de produção e diagnóstico. Aqui você pode optar entre dois mecanismos NAT diferentes: NAT 1:1, NAT virtual, IP Masquerading e Port Forwarding.

Redundância em LAN E WAN

FL NAT no anel RSTP e MRP  

O FL NAT 2000 suporta os mecanismos de redundância RSTP e MRP

Para assegurar uma elevada confiabilidade tanto dentro da instalação como na integração em redes de nível superior, os FL NAT 2000 suportam mecanismos de redundância dos lados LAN e WAN.

Para a integração redundante em interfaces WAN de nível superior, você pode ligar o NAT 2000 a duas portas WAN em um anel RSTP.

Do lado LAN, você pode utilizar tanto RSTP como MRP como mestre ou cliente, para integrar partes de uma máquina no switch NAT de modo redundante.

Suporte PROFINET na LAN

Logotipo PROFINET

Switches NAT suportam funções PROFINET

Do lado LAN, o NAT 2200 e o NAT 2300 oferecem uma integração PROFINET completa:

  • Integração em ambientes de controle PROFINET, p. ex. TIA ou PC Worx
  • Suporte MRP para aumento da disponibilidade
  • LLDP para a detecção de topologia
  • Priorização PROFINET baseada em hardware
  • Diagnóstico ampliado para PROFINET

FL NAT 2000 em resumo

 FL NAT 2000FL NAT 2200FL NAT 2300
Velocidade de transmissão10/100 MBit/s

10/100 MBit/s

10/100/1000 MBit/s
Contato de alarmenãosimsim
Faixa de temperatura0 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Classe de proteçãoIP20IP20IP20
Tensão de alimentação18 ... 32 V DC12 ... 57 V DC (redundante)12 ... 57 V DC (redundante)
Funções NATNAT 1:1, NAT virtual, IP Masquerading, Port Forwarding (origem/destino)NAT 1:1, NAT virtual, IP Masquerading, Port Forwarding (origem/destino)NAT 1:1, NAT virtual, IP Masquerading, Port Forwarding (origem/destino)
RoteamentoRoteamento estáticoRoteamento estáticoRoteamento estático
Funções de filtragem   
Quality of Servicesimsimsim
VLANsimsimsim
Multicast / IGMP-Snoopingsimsimsim
Redundância   
Rapid Spanning Tree (RSTP)simsimsim
Gerenciador MRP / clientenão / simsim / simsim / sim
Fast Ring Detection (FRD)nãosimsim
Large Tree Supportnãosimsim
Redundância circular alargada 15 msnãonãonão
Funções de gerenciamento   
Port Configuration, Statistics and Utilizationsimsimsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)simsimsim
Address Conflict Detection (ACD)simsimsim
Servidor DHCPPort-basedPool-/Port-based, opção 82Pool-/Port-based, opção 82
Interface de linha de comandos (CLI)simsimsim
Protocolos de automação   
Classe de Conformidade PROFINETABB
Dispositivo PROFINETnãosimsim
EtherNet/IP™,
Filtragem Extended Multicast
simsimsim
Certificações-Certificações marítimas, ATEX, IECExCertificações marítimas, ATEX, IECEx

Aqui você acessa a lista dos switches NAT 2000.