Voltar para a visão geral

Switches gerenciáveis GHS

Modular Managed Switch GHS

O mais potente dos nossos switches é o switch gerenciável de estrutura modular GHS. Como switch gigabit com funcionalidade Layer 3 opcional, ele é especialmente indicado para a utilização enquanto backbone da automação e para a ligação à rede empresarial hierarquicamente superior. Uma grande variedade de módulos de mídia combináveis e a utilização de PROFINET RT​ e ​EtherNet/IP™​ oferecem a máxima flexibilidade.

Flexibilidade graças à variedade de mídia

Switch gerenciável GHS com módulo de expansão e módulos de mídia  

Graças à estrutura modular, o switch gerenciável GHS garante a necessidade de portas das aplicações industriais

O Modular Managed Switch GHS pode ser utilizado forma especialmente flexível. Ele dispõe de quatro portas SFP que podem ser equipados com os módulos SFP da ​Phoenix Contact​. Além disso, em quatro slots livres você pode alinhar de forma flexível quatro módulos de mídia:

  • Fibra de vidro multimodo e monomodo
  • Tecnologia de fibra de polímero ou HCS
  • Par trançado ou
  • Power over Ethernet

Com uma estação de expansão, você pode expandir o switch com quatro slots adicionais para módulos de mídia e em até 28 portas.

Configuração e diagnóstico fáceis

Tela do switch GHS  

A tela do switch Layer 3 permite uma configuração e um diagnóstico fáceis

O switch gerenciável GHS possui uma tela para a configuração e o diagnóstico confortáveis. Essa tela permite o manuseio sem software ou ferramenta adicionais. A memória de configuração substituível oferece uma opção adicional para uma configuração fácil.

Para uma substituição simples do equipamento, salve as definições do equipamento no cartão SD e economize tempo e esforço. Além disso, através do cartão SD você também pode ativar a redundância de mídia e a funcionalidade Layer 3.

Também é possível uma configuração através de gerenciamento baseado na web, comando CLI ou do software FL NETWORK MANAGER.

Rotear até 28 vezes relativamente à porta com a funcionalidade Layer 3

Topologia: estrutura de rede com switches no nível Layer 3  

Roteamento redundante com switches Layer 3

Com a funcionalidade Layer 3 do Modular Managed Switch, você pode rotear diferentes sub-redes e, assim, comunicar com eficiência e economia. Para o gerenciamento redundante de vários roteadores, o switch Layer ​​3 suporta o VRRP (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol). Com isso, você pode rotear até 28 vezes relativamente à porta ou operar vários roteadores de forma redundante.

Se você optar por um FL SWITCH GHS sem funcionalidade ​Layer 3, poderá recondicionar em qualquer momento a licença correspondente com o cartão de memória FL SD FLASH L3/MRM.

FL SWITCH GHS em resumo

 Switch gerenciável GHS
Velocidade de transmissão10/100/1000 MBit/s
Contato de alarmesim
Faixa de temperatura-20 °C ... +55 °C
Tensão de alimentação18,5 ... 30,2 V DC (redundante)
Funções de filtragem 
Quality of Servicesim
VLANsim
Multicast / IGMP-Snoopingsim
Redundância 
Rapid Spanning Tree (RSTP)sim
Gerenciador MRP / clientesim / sim
Fast Ring Detection (FRD)sim
Large Tree Supportsim
Redundância circular alargada de 15 msnão
Funções de gerenciamento 
Port Configuration, Statistics and Utilizationsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)sim
Address Conflict Detection (ACD)não
Servidor DHCPOpção 82
Command Line Interface (CLI)sim
Protocolos de automação 
Classe de Conformidade PROFINETB
Dispositivo PROFINET IOsim
EtherNet/IP™, filtragem Extended Multicastsim
Certificações 
Certificações marítimasnão
Certificações Exnão
IEC 61850-3não

Aqui você acessa a lista dos switches gerenciáveis GHS.