Switches gerenciáveis compactos

Switches gerenciáveis compactos

Compactos e flexíveis

O máximo diagnóstico possível, o menor espaço possível.

Voltar para Switches gerenciáveis

Categorias

Procurar em Switches gerenciáveis compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Conecte as suas redes de forma confiável e redundante com os switches de Ethernet industrial da Phoenix Contact. Graças ao versátil sistema de conexão, você integra os switches gerenciáveis compactos de forma exatamente compatível nas infraestruturas de fibra óptica existentes.

Suas vantagens

  • Fácil integração em redes existentes e redundância flexível para todas as topologias graças ao padrão RSTP
  • Alta disponibilidade graças a rápida comutação de redundância com Fast Ring Detection
  • Possibilidade de diagnóstico e análise graças a funções integradas de software
  • Tipos de conexão versáteis para alta flexibilidade

RSTP – Redundância para a máxima flexibilidade

Topologia em anel com switches gerenciáveis compactos  

Topologias em anel graças à função RSTP

Explore as possibilidades da sua Ethernet industrial.
O RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) é um mecanismo padronizado que possibilita operar em conjunto componentes de diferentes fabricantes.
Os switches gerenciáveis compactos podem realizar redes interconectadas por RSTP, pois as desassociam em uma estrutura de árvore. Além disso, eles podem formar topologias circulares simples.

Os switches gerenciáveis compactos oferecem alta flexibilidade graças a:

  • Topologias versáteis
  • Utilização com todos os fabricantes
  • Configuração automática ou manual

Large Tree Support – Comutação rápida e redes grandes

Grandes redes com switches gerenciáveis compactos  

Construir redes grandes com Large Tree Support

Interligue até redes grandes de forma confiável e assegure assim mesmo rápidos tempos de comutação: com o Large Tree Support, o número dos switches operados pela Root aumenta de 7 para 28. E porque tanto os switches gerenciáveis compactos como os inteligentes suportam esta expansão, você instala deste modo redes mistas com ambas as famílias de produtos.

Fique rápido: graças à Fast Ring Detection (uma expansão de RSTP), o switch também comuta uma rede grande dentro de 100 a 500 ms, em caso de falha.

Os switches gerenciáveis compactos com Large Tree Support oferecem:

  • Alta disponibilidade graças a tempos de comutação rápidos
  • Grandes redes com até 56 participantes em um anel
  • Possibilidade de construir redes interconectadas

EtherNet/IP – comunicar de forma inteligente

Switches gerenciáveis compactos com funções de filtragem e de consulta  

Comunicar de forma inteligente com funções de filtragem e de consulta

Minimize a carga de dados da sua rede e aumente deste modo a disponibilidade da sua instalação. Com as funções de filtragem e de consulta dos switches gerenciáveis compactos e inteligentes, você envia os dados somente para os participantes que também precisam deles.

Os switches gerenciáveis compactos constituem o suporte ideal para redes EtherNet/IP:

  • Redução da carga de dados graças a comunicação inteligente
  • Conexão Multicast contínua, mesmo com comutação de redundância

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)