Voltar para a visão geral

Economizar entradas analógicas em controladores

O multiplexador MINI Analog

Redução de sinais analógicos  

Economizar sinais analógicos com o multiplexador MINI Analog

Com os multiplexadores MINI Analog, você pode reduzir claramente o número de entradas analógicas no PLC.

O multiplexador disponível em nossa gama de acessórios gera um sinal de saída de 4…20 mA a partir de até oito sinais de entrada analógicos, transmitindo o sinal de saída em série através de uma linha.

Caso não necessite de uma conversão ou isolamento de sinal, você também pode aplicar os terminais de passagem MINI Analog.

Configuração fácil com chave DIP

Redução de sinais analógicos  

Escolha o número dos canais analógicos através da chave DIP.

Através de uma configuração simples da chave DIP pode-se selecionar, de acordo com o número de sinais, entre 2, 4, 6 ou 8 modos de canal. Uma troca entre os canais é feita no ciclo de um ou dois segundos. A identificação do canal atualmente ligado ocorre através de três saídas digitais mediante um padrão de bits.

Exemplo funcional: medição de temperatura em instalações eólicas

Utilização do multiplexador em instalações eólicas  

Economizar entradas analógicas na medição de temperatura

Em instalações eólicas é medida uma série de temperaturas. O monitoramento contém geralmente seis pontos de medição, no mínimo. O multiplexador MINI Analog reduz estes sinais para um sinal e, deste modo, diminui o número de entradas analógicas no registro central.

Simultaneamente, você economiza em linhas, dado que os sinais são separados, convertidos e amplificados diretamente no loca. Assim, por exemplo, o gerador só precisa ser instalado com um cabo para até oito sinais de corrente de 4…20 mA.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores