Voltar para a visão geral

Seccionar, converter, filtrar, amplificar – as funcionalidades de um amplificador de comutação de isolamento

Isolamento galvânico

Comparação – com ou sem isolamento galvânico  

Evita circuitos de ligação a terra através de isolamento galvânico

A tarefa mais importante de um amplificador de comutação de isolamento é o isolamento galvânico de sinais.

A gama MINI Analog oferece a você um isolamento universal de entrada, saída e alimentação.

Evita assim circuitos de ligação a terra nas diferenças de potencial, e, consequentemente, valores processuais falseados.

Converter sinais

 Conversão de sinais analógicos  

Conversão de sinais de tensão em sinais de corrente

Utilize o amplificador de comutação de isolamento para converter sinais sensíveis a interferência como sendo 0…10 V em sinais de corrente. Pode ainda converter os sinais de sensor em sinais que podem avaliar o seu controlador: por exemplo sinais de temperatura Pt 100 em sinais de corrente de 4…20 mA.

Amplificar sinais

Amplificar sinais analógicos  

Amplificação dos sinais analógicos

Os sinais devem ser amplificados sempre que for necessário transpor grandes comprimentos de cabo ou cargas elevadas.

Os amplificadores de comutação de isolamento da família MINI Analog disponibilizam uma alta potência de saída com pequena potência de entrada.

Filtrar sinais

Filtrar sinais analógicos  

Filtros de sinais de interferência de alta frequência

Em ambientes industriais ocorrem frequentemente interferências decorrentes de sinais de alta frequência.

Os filtros de entrada dos amplificadores de comutação de isolamento MINI Analog filtram esses sinais de interferência de forma confiável.


Voltar para a visão geral
Outras informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores