Amplificadores de comutação de isolamento altamente compactos

Compacto e eficiente

Economia de espaço e seguro

Amplificador de comutação de isolamento MINI Analog - secionar, converter, filtrar e amplificar sinais analógicos –apenas 6,2 mm de largura.

Voltar para Amplificadores condicionadores de sinal

Categorias

Procurar em Amplificadores de comutação de isolamento altamente compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os amplificadores de comutação de isolamento da família MINI Analog oferecem o espectro completo da adaptação analógica de sinais. Portanto, no que se refere a economia de custos, espaço e energia, eles são muito eficientes. O pacote de certificações abrangente possibilita a utilização em várias áreas.

Suas vantagens

  • Economia de espaço de até 65% comparativamente com os amplificadores de comutação de isolamento disponíveis no mercado graças à sua largura de construção de 6,2 mm
  • Elevada eficiência energética e vida útil graças a consumo reduzido
  • Ponte energética flexível e mensagem de erro coletiva simples através de conector em trilho de fixação e da função de sistema Fault Monitoring
  • Configuração e monitoramento simples através de chaves DIP e de software para funcionalidades e monitoramento ampliados
  • Alta segurança operacional contra falhas através de isolamento galvânico de 3 vias

Amplificador de comutação de isolamento para qualquer área de aplicação – Visão geral dos produtos MINI Analog

Opções de utilização para amplificador de comutação de isolamento de 6 mm  

Opções de aplicação para amplificador de comutação de isolamento MINI Analog

Os amplificadores de comutação de isolamento MINI Analog da Phoenix Contact são a solução ideal – desde a conversão de sinal analógica até à simplificação de aplicações de quatro canais, passando pela medição da temperatura.

Selecione o amplificador de comutação de isolamento MINI Analog adequado para a sua aplicação:

IN / OUT Analógico

  • Secionadores universais e de 3 vias padrão
  • Isolador de alimentação de 3 vias
  • Duplicador de sinal de 4 vias
  • Isolador passivo de 2 vias
  • Isolador alimentado por loop de 2 vias

Temperatura

  • Transdutores padrão e universais para termopares
  • Transdutores universais e padrão para termômetro de resistência
  • Transdutor PT 100 alimentado pelo loop

Frequência

  • Transdutor de frequência
  • Transdutor de frequência analógico

Potenciômetro / Resistência

  • Transdutor de potenciômetro com reconhecimento automático de potenciômetro

Valores-limite

  • Comutador de valor limite com relé de contato reversível

Digital IN

  • Amplificador de comutação de isolamento NAMUR com saída de relé

Acessórios

  • Componentes de alimentação
  • Módulo de Fault Monitoring
  • Material de etiquetagem
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores