Voltar para a visão geral

Explicação da designação de produto para artigos da série MINI Analog

A designação que se encontra no produto fornece informações, entre outras, sobre a função, alimentação e tecnologia de conexão dos equipamentos.
O exemplo seguinte mostra como você pode descodificar a designação.

Repeater Power Supply

Exemplo para a estrutura da designação de produto para artigos da série MINI Analog

No exemplo do amplificador condicionador de sinal de 3 vias MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC, mostramos para você como descodificar os segmentos individuais da designação do produto:

DescriçãoDesignaçãoExplicação
FamíliaMINI MCRAmplificador condicionador de sinal altamente compacto, largura 6,2 mm
FunçãoSLStandard line, módulo compacto e econômico
Suplemento 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Repeater power supply
passivo de dois canais
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
passivo de um canal
Amplificador de condicionador de sinal de saída
EntradaUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Entrada de tensão ou de corrente
Medição SHUNT
Entrada de tensão
Entrada de corrente
Termorresistência Pt 100, termopar (sensor térmico)
Sinais do termopar tipo J e K
Potenciômetro (resistência)
Sensor de proximidade ou interruptor NAMUR
Termorresistência
Entrada de sinal 0 ... 20 mA
Entrada de sinal 4 ... 20 mA
Potenciômetro (resistência)
Termorresistências e termopares, mV
Entrada de frequência
Fonte de tensão constante
SaídaUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Saída de tensão ou de corrente
Saída de corrente
Saída de tensão
Duas saídas de corrente
Frequência, sinal de saída MLP
Saída de relé com contato reversível
Duas saídas, Relay normally open
Contato de relé NF
Saída de sinal 0 ... 20 mA
Saída de sinal 4 ... 20 mA
Saída de tensão ou de corrente e contato de relé NA
Duas saídas de tensão ou de corrente
AlimentaçãoLPalimentada por loop, dispensa energia auxiliar adicional
Suplemento 20
4
200
Sinal de corrente 0 ... 20 mA
Sinal de corrente 4 ... 20 mA
Faixa de medição de temperatura -50 ... 200 °C
Conexão
SP
Conexão a parafuso
Conexão de mola de tração
ConfiguraçãoC
NC
Configuração do pedido, alterável
não configurado, configuração padrão
Suplemento 30
4
Sinal de corrente 0 ... 20 mA
Sinal de corrente 4 ... 20 mA
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Amplificadores condicionadores de sinal e transdutores