Filtro contra interferências

Sinais confiáveis

Sinais confiáveis

Beneficie na sua empresa de uma alimentação de tensão contínua e isenta de interferências.

Voltar para Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Categorias

Procurar em Filtro contra interferências

Exibir todos os produtos dessa categoria

Principalmente os equipamentos das áreas de processamento de dados e automação beneficiam de uma alimentação de tensão correta. Filtros contra interferências limitam tensões parasitas de alta frequência relacionadas à linha. Isso resulta em um funcionamento seguro e resultados de medição confiáveis.

Suas vantagens

  • Proteção contra tensões por impulsos e de alta frequência – através de filtros com proteção contra sobretensão
  • Muitas áreas de aplicação devido a diferentes curvas características de atenuação
  • Formatos flexíveis – utilizáveis tanto no quadro de comando como também no posto de trabalho
  • Proteção completa através de ligação simétrica ou assimétrica do filtro

Filtro contra de interferências com proteção contra sobretensão tipo 3

Filtro contra de interferências com proteção contra sobretensão  

Gama de produtos de filtros contra de interferências com proteção contra sobretensão

Os filtros contra interferências com proteção contra sobretensão de tipo 3 assumem duas tarefas: absorvem sobretensões transientes e também limitam tensões parasitas de alta frequência.

Os filtros contra interferências com proteção contra sobretensão estão disponíveis em diferentes formatos:

 

Módulo de trilho de fixação SFP-TRAB

  • Contato de telecomunicações de potencial zero
  • Indicação óptica de estado
  • Fixação em trilho de montagem
  • As versões de 120 V também servem para áreas com perigo de explosão

Régua de terminais TERMITRAB

  • Com conexão por força de mola
  • Proteção para dois condutores com potencial de referência comum
  • Para sistemas de rede de 24 V
  • Fixação em trilho de montagem

Filtro contra interferências

Filtro contra interferências/capacitor  

Filtro contra interferências e capacitores para montagem no trilho de fixação.

Os filtros se destinando unicamente contra interferências devem ser produtos com ligação do filtro integrada. Eles protegem contra interferências simétricas e assimétricas.

  • FILTRAB: concebido para a corrente nominal máxima – de acordo com o tipo – de 1 a 10 A e montável sobre o trilho de fixação.

Se for suficiente uma proteção assimétrica, são adequadas régua de terminais com capacitor integrado.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências