Conversor de interface

Conversor de interface

Adaptar interfaces

Implementar interfaces noutros padrões ou aumentar a segurança contra falhas – nós temos a solução adequada para suas exigências.

Voltar para Conversores e secionadores

Categorias

Procurar em Conversor de interface

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os conversores da Phoenix Contact, você implementa diferentes interfaces seriais em outros padrões com protocolo transparente. Com os secionadores galvânicos, você evita correntes de compensação perigosas e protege, de modo eficaz, os equipamentos finais contra interligações transientes.

Suas vantagens

  • Adaptar e conectar interfaces através de conversores
  • Maior alcance e velocidade devido à segmentação da rede
  • Evitar correntes de compensação graças ao isolamento galvânico de elevada qualidade entre os segmentos individuais

Um equipamento – três funções

Conversor para adaptação à interface  

Conversor RS-232 para RS-422 e RS-485

Com o conversor RS-232, você implementa sua interface RS-232 nos seguintes formatos:

  • RS-422: operação ponto a ponto a 4 fios
  • RS-485: operação a 2 fios, half duplex
  • RS-485: operação a 4 fios, full duplex
  • Taxa de transmissão 4,8 kBit/s a 115,2 kBit/s

Características adicionais:

  • Indicação LED de dados de emissão e de recepção
  • Isolamento de 3 vias de alta qualidade entre a alimentação, RS-232 e RS-422/485 para um desacoplamento seguro dos potenciais com 2 kV
  • Proteção contra sobretensão integrada com derivação transiente para o trilho de fixação

Isolador de interfaces galvânico

Isolador de interfaces RS-232  

Isolador de interfaces RS-232

Aumente a imunidade a interferência de sua interface RS-232. O isolamento de 3 vias de alta qualidade disponibiliza uma interface sem potencial e segura contra falhas.

Isso traz vantagens claras para você:

  • Isolamento de 3 vias de alta qualidade entre a alimentação, RS-232 e RS-232 para um desacoplamento seguro dos potenciais com 2 kV
  • Para todas as velocidades de transmissão até 115,2 kBit/s
  • Transmissão dos canais de dados para dados de saída (TxD) e de entrada (RxD), bem como dos cabos de comando RTS (Request to send) e CTS (Clear to send)
  • Exibição da transmissão de dados ativa através de indicadores isolados de dados para canais de emissão e recepção