Switches inteligentes

Switches inteligentes

Inteligentes, porém fáceis de operar

Os switches inteligentes são tão fáceis de utilizar como os switches​ não gerenciáveis, porém têm as vantagens de um switch gerenciável.

Voltar para Switches Ethernet

Categorias

Procurar em Switches inteligentes

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os switches inteligentes eliminam a lacuna existente entre os switches gerenciáveis simples e os switches​ gerenciáveis configuráveis e com funções de diagnóstico. Eles oferecem opções simples de configuração e monitoramento com menos ou mesmo nenhum esforço de configuração.

Suas vantagens

  • Proteção da rede de máquinas sem esforço de configuração mediante a operação em modo não gerenciável
  • Opções flexíveis de configuração via modos inteligentes, memória de configuração, SNMP ou interface de linha de comandos (CLI)
  • Funções de diagnóstico para localização e eliminação dos erros de rede
  • Os filtros Multicast protegem a rede de máquinas contra o tráfego desnecessário de dados (IGMP Snooping/Querier)

Switches inteligentes para redes de máquinas robustas e com funções de diagnóstico

FL Switch 2005 e FL SWITCH 2008 no trilho de fixação  

Os switches inteligentes melhoram a confiabilidade das redes de máquinas e minimizam os tempos de paralisação

Atualmente, os switches não gerenciáveis são utilizados nas redes de máquinas com frequência. Porém, esses switches​​ não oferecem opções para a detecção e correção automáticas de erros. Os switches​ inteligentes 2000 e 2100 da ​Phoenix Contact​ oferecem para você opções de configuração e monitoramento adaptadas aos requisitos para redes de máquinas, embora mantenham, ao mesmo tempo, sua operação simples. Os switches​ econômicos reduzem a carga de dados na rede com a ajuda de filtros Multicast. Mecanismos de redundância possibilitam uma comunicação estável, inclusive em caso de loops acidentalmente enrolados ou ​falhas de equipamento. Essas funções já estão disponíveis no modo não gerenciável. Por isso não é necessária uma configuração.
É muito fácil configurar outras funções diretamente no equipamento, através do cartão SD ou do botão Smart-Mode.


Outras informações