Terminais de instalação

A melhor solução para a tecnologia predial

A melhor solução para a tecnologia predial

Com os terminais de instalação, você pode criar distribuidores de triagem de forma rápida e com economia de espaço.

Voltar para Conexão à mola

Categorias

Procurar em Terminais de instalação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os terminais de instalação especialmente baixos da Phoenix Contact são a solução adequada para o cabeamento em distribuidores planos de instalação.

Suas vantagens

  • Economia de espaço através de formato baixo
  • Flexibilidade total – todos os terminais de instalação com diferentes sistemas de conexão podem ser combinados entre si
  • Teste de isolamento sem desconectar o condutor neutro – graças a calha de separação
  • Proteção contra acionamento não intencional, por a calha de separação poder ser travada nas posições finais
  • Montagem fácil dos terminais sem desmontagem da barra coletora dos condutores neutros

Requisitos especiais

Terminal de instalação  

Terminais adaptados à tecnologia de instalação

Os terminais de instalação da Phoenix Contact estão adaptados a seus requisitos especiais de tecnologia de instalação:

  • Requisitos de cabeamento e conexão em distribuidores de triagem de edifícios públicos (conforme VDE 0100/0108)
  • Requisitos de isolamento de circuito elétrico individual conforme VDE 0100/718

Isso significa:

  • Circuitos elétricos claramente identificáveis
  • Possibilidade de efetuar um teste de isolamento sem desconectar o condutor neutro

Outras informações