Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Isolamento rápido e seguro de condutor neutro

Terminal com um isolamento de condutor neutro  

Isolamento confiável de condutor neutro

Todos os terminais de isolamento de condutor neutro da Phoenix Contact estão equipados com uma calha de separação robusta e sem parafuso.

A forquilha de contato é rodada com uma chave de fenda padrão sobre a barra coletora. A calha de separação é claramente identificável na respectiva posição.

Proteção adicional contra acionamento não intencional:

  • Travamento seguro da calha nas posições finais
  • Bloqueios de comutação encaixáveis como opção
Voltar para cima

Canal funcional duplo

Terminal com canal funcional duplo  

Canal funcional duplo para uma distribuição de potencial fácil

Para uma distribuição de potencial rápida e individual estão disponíveis dois canais funcionais por nível. Com as pontes padrão de CLIPLINE complete pode multiplicar arbitrariamente as conexões transversais, por exemplo:

  • Sistemas de 3 fases com potenciais L1/L2/L3 em uma régua de terminais
Voltar para cima

Possibilidades simples de teste

Terminal junto com o conector de teste em um ponto de prensagem  

Possibilidade de teste em cada ponto de prensagem

Um programa abrangente de acessórios de teste – isto também faz parte de CLIPLINE complete.

Todos os conectores e adaptadores de teste contatam no canal funcional.

Voltar para cima

Identificação clara

Terminais com etiquetagem  

Possibilidades de etiquetagem de grande superfície em cada ponto de prensagem

Uma identificação de grande superfície e clara é a condição para uma instalação segura e com economia de tempo.

Cada ponto de prensagem dos terminais de instalação da Phoenix Contact pode ser etiquetado de forma clara. São claramente identificados em cada posição de montagem no distribuidor de triagem.

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Suas vantagens em detalhe

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)