Em muitas redes é especialmente importante haver uma elevada segurança contra falhas. Os módulos de redundância PRP possibilitam uma redundância de rede paralela sem tempo de comutação em caso de erro. Desse modo, os módulos garantem uma alta disponibilidade da sua rede.
O Parallel Redundancy Protocol (PRP) possibilita uma comunicação de dados sem tempos de comutação e, por conseguinte, a máxima disponibilidade de rede possível. Isto é exequível graças à redundância de rede PRP que se baseia em duas vias ativas e independentes entre dois equipamentos.
O emissor utiliza duas interfaces de rede independentes que emitem os mesmos dados simultaneamente. Durante esse processo, o protocolo de controle da redundância garante que o receptor utiliza somente o primeiro pacote de dados e que elimina o segundo. Se for recepcionado somente um pacote, o receptor sabe que ocorreu uma falha na outra via.
Redundância paralela de rede com o módulo de redundância PRP
O PRP é indicado para protocolos Ethernet, como PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP, bem como para outros protocolos acima de Ethernet Layer 2.
Além disso, poderá empregar a redundância de rede padronizada PRP independentemente da topologia das redes e dos mecanismos de redundância que atuam na respectiva rede. Assim, o processo de redundância é adequado a todas as aplicações de energia, sendo igualmente indicado para as tecnologias química, farmacêutica e de processos, bem como para instalações de fabricação sensíveis.
Os módulos de redundância FL RED da Phoenix Contact permitem a construção simples de uma rede PRP paralela e altamente disponível sem qualquer configuração. Quando da colocação em funcionamento, você só precisa certificar-se de que os componentes são conectados corretamente de acordo com a identificação por cores no equipamento. Os equipamentos Ethernet que não suportam o protocolo de redundância paralela podem ser integrados nesta infraestrutura de rede altamente disponível sem qualquer configuração complexa.
As funções de diagnóstico mediante LEDs e um contato de sinal sem potencial também ajudam na construção e operação da rede paralela.
Para a utilização em instalações energéticas, os módulos de redundância também preenchem os requisitos extremos eletromagnéticos, eletrostáticos e climáticos dos padrões IEC 61850-3 e IEEE 1613. Uma alimentação de tensão com uma faixa ampla de alimentação garante adicionalmente uma operação confiável, mesmo com uma tensão de alimentação variável na instalação.
![]() | ![]() | |
FL RED 2003 E PRP | FL RED 2001E PRP 2LC | |
---|---|---|
Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s | 10/100 MBit/s |
Configuração de porta | 2x RJ45 como portas redundantes 1x RJ45 para equipamento final | 2x LC FO (multimodo) como portas redundantes 1x RJ45 para equipamento final |
Faixa de temperatura | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C |
Tensão de alimentação | 20 V DC ... 48 V DC | 20 V DC ... 48 V DC |
Certificações e normas | Cumpre IEC 61850-3 e IEEE 1613 | Cumpre IEC 61850-3 e IEEE 1613 |
Redundância | PRP | PRP |
"$pageName" em