Tecnologia de instalação para Ethernet Industrial

Tecnologia de instalação para Ethernet Industrial

Para todas as redes

Quer seja cobre ou fibra óptica – aqui você encontra material abrangente para sua instalação.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Tecnologia de instalação para Ethernet Industrial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Instale sua rede completa sozinho – nós o ajudamos nesse processo. A Phoenix Contact oferece todos os componentes e ferramentas necessárias para a instalação flexível no local.

Suas vantagens

  • Tudo de um único fornecedor: desde o cabo montado até o módulo de redundância
  • Instalação rápida: cabos pré-montados, corte de comprimento individual
  • Montagem simples no local graças à ferramenta de instalação de alto desempenho
  • A tecnologia de instalação para Ethernet Industrial faz parte do sistema COMPLETE line

Módulos SFP: utilizar tecnologia de fibra óptica com flexibilidade

Três módulos SFP  

Módulos SFP para a transmissão flexível por fibra de vidro

Os módulos SFP (Small Form Pluggable) permitem um uso flexível das portas SFP dos seus switches Ethernet. Independentemente de precisar de transmissão monomodo ou multimodo, Fast Ethernet ou Gigabit, a Phoenix Contact oferece os módulos SFP adequados às suas finalidades:

  • Transmissão por cobre e de fibra óptica (monomodo e multimodo)
  • Distâncias de transmissão de até 80 km
  • Transmissão por monofibra com tecnologia WDM
  • 100 MBit/s e 1000 MBit/s
  • Aplicável em todos os switches com slots SFP da Phoenix Contact

Patch panels para Ethernet: estabelecimento rápido de uma conexão segura

Três patch panels para Ethernet  

Os patch panels possibilitam uma conexão segura do quadro de comando até o campo

Os patch panels para Ethernet permitem uma conexão simples e rápida entre o seu cabeamento de campo e do quadro de comando. Na área de conexão coberta, as conexões auto-decapantes, push-in ou a parafuso simplificam a instalação do cabo de campo. A malha de blindagem do cabo é conectada de forma simples, rápida e sem ferramenta – com um simultâneo alívio de tração. Assim você economiza muito tempo na instalação.

Como opção estão disponíveis módulos de interface com proteção contra sobretensão e monitoramento da corrente de blindagem.

Injetores PoE: alimentação segura e simples

Injetores PoE  

Os injetores PoE alimentam sua rede com dados e tensão de modo seguro

Com os injetores Power over Ethernet (PoE) é possível alimentar participantes Ethernet remotos, como câmeras, com dados e tensão através de um cabo em comum. A solução Stand-Alone compacta está disponível em diversas classes de potência até 60 W.

Para além do soquete RJ45, os injetores PoE dispõem de tecnologias de conexão alternativas para o cabo de campo e proteção contra sobretensão integrada. Desse modo, os equipamentos de campo conectados são protegidos e a disponibilidade da instalação é aumentada.

Isoladores de rede para o isolamento galvânico da rede

Dois isoladores EtherNet  

Os isoladores de rede protegem seus equipamentos finais

Diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados segura contra falhas nos ambientes industriais. O FL ISOLATOR é aplicado para o isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre.

Através do isolamento de alta qualidade para até 4 kV, você protege seus equipamentos e interfaces Ethernet. Desse modo, se eleva claramente a imunidade a interferência.

Opcionalmente, o FL ISOLATOR também está disponível com tecnologia de conexão M12 e caixa para montagem em parede.

Módulos de redundância PRP para alta disponibilidade de rede

Dois módulos de redundância PRP  

Módulos de redundância para redundância paralela de rede

Em muitas redes é especialmente importante um desempenho seguro elevado. Os módulos de redundância PRP possibilitam uma redundância de rede paralela sem tempo de comutação em caso de erro. Desse modo, os módulos garantem uma alta disponibilidade da sua rede.

Resumo das suas vantagens:

  • Estrutura simples de uma infraestrutura de rede altamente disponível sem configuração
  • Sem tempos de comutação para um funcionamento ininterrupto em caso de erro
  • Sem perda de pacotes em caso de falha de uma rede ou de determinados elementos da rede
  • Adequado para utilização sob condições ambientais eletromagnéticas, eletrostáticas e climáticas extremas de acordo com IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Integração de equipamentos não aptos para PRP em redes paralelas para disponibilidade máxima

Instalação de cobre: desde o cabo de rede até o conector RJ45 e o conector de encaixe circular

Cabos de cobre com conectores RJ45 e M12  

Os cabos de cobre certos para sua instalação

O cabeamento de dados à base de cobre da Phoenix Contact convence graças a uma montagem fácil sem ferramentas especiais e uma transmissão de dados rápida de até 10 GBit/s. Desde RJ45, passando por USB e D-SUB, até M12, na Phoenix Contact você encontra o conector adequado para a sua aplicação. Conceitos de blindagem especiais com blindagem EMC a 360° garantem aqui uma elevada resistência EMC e ESD.

Instalação de fibra óptica: desde o cabo de fibra de vidro até o conector de fibra óptica

Cabo de fibra óptica  

Abrangente gama de cabos e conectores

Os condutores de fibra óptica proporcionam uma velocidade de transmissão elevada, uma atenuação reduzida e, dessa forma, são resistentes a interferências eletromagnéticas. A fibra óptica é particularmente apropriada em especial para grandes distâncias. A Phoenix Contact oferece um abrangente programa de produtos para a tecnologia de instalação de fibra óptica, desde SC-RJ, LC, SC, F-SMA até ST, assim como os tipos de fibra POF, PCF, GOF:

  • Cabos de fibra óptica em diversas variantes
  • Conectores de fibra óptica para automontagem
  • Maleta de montagem com ferramentas profissionais
  • Equipamentos de medição de fibra óptica

Os acessórios necessários, como acoplamentos ou passagens de parede, complementam o conjunto.

Conectores para a Single Pair Ethernet

Conectores para a Single Pair Ethernet  

Conectores compactos para equipamentos e cabos para a Single Pair Ethernet

Comunicação de dados universal graças a conectores para equipamentos e cabos compactos para a Ethernet de par único. As interfaces SPE normalizadas são perfeitamente adequadas para a transmissão de dados eficiente na automação industrial e de processos. O cabeamento otimizado conforme a aplicação constitui a base para a interligação com futuro garantido desde o sensor até à Cloud.

  • Conectores e cabos normalizados conforme IEC 63171-2 (IP20) e IEC 63171-5 (IP67)
  • Alcances até 1.000 m
  • Taxas de transmissão de dados até 1 GBit/s
  • Potências até 50 W 
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
Painéis de junção para Ethernet

Conexão simples e rápida ao campo