Sistemas de instalação

Sistemas de instalação

Distribuição simples e rápida de energia

Conexão segura de cabos em poucos passos e sem ferramentas especiais - com os sistemas de instalação.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Sistemas de instalação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com nossos sistemas de instalação, você conecta os cabos de forma simples e flexível. Consoante a aplicação, selecione entre conexão de cabos simples, distribuição de energia confortável ou conexão de equipamento compacta. As caixas robustas e os graus de proteção elevados permitem uma transmissão de potência segura em espaços exteriores e úmidos.

Suas vantagens

  • A tecnologia de conexão certa para cada aplicação: contato IDC rápido, Push-in Technology simples e conexão a parafuso comprovada
  • Montagem simples e rápida sem ferramentas especiais
  • Configuração flexível da distribuição de energia, graças a variantes fixas e plugáveis
  • Elevada confiabilidade graças a caixas robustas até grau de proteção IP66/IP68/IP69, com resistência ao impacto IK08
  • Eletrônica com proteção sistemática, uma vez que as caixas não têm de ser abertas mesmo na conexão de cabos adutores

Passagens de parede IPD com conexão push-in

Cabeamento automatizado na luz com IPD

Cabeamento automatizado na luz com IPD

Com IPD (Installation Power Distribution), você obtém uma conexão de equipamento no grau de proteção IP67, que resiste a condições adversas e dispõe de uma conexão push-in do lado do campo e do equipamento. Do lado do equipamento, a conexão de potência permite a utilização de robôs de cabeamento e, do lado do campo, a utilização de cabos de 3 e 5 polos até 2,5 mm². A IPD se baseia em padrões industriais usuais e foi concebida para utilização em espaços exteriores e úmidos.

Sistema de instalação QPD com conexão QUICKON

Sistema de instalação OPD

Sistema de instalação OPD

A distribuição de energia adequada à indústria não deve ser complicada nem tomar muito tempo. Isso prova o robusto sistema de instalação IP68/69K QPD para potências até 690 V/40 A. Graças à comprovada conexão auto-decapante QUICKON rápida, os cabos são conectados fácil e rapidamente até 5 x 6,0 mm², sem decapagem e sem ferramentas especiais. Você pode selecionar entre conexões fixas e plugáveis e criar, dessa forma, soluções flexíveis de distribuição. Também é possível realizar de forma simples as conexões de equipamento, sem ser necessário abrir o equipamento. Neste processo, a eletrônica sensível fica protegida contra influências atmosféricas.

Visão geral da gama QPD

Visão geral da gama QPD  

Visão geral da gama QPD

(1) Passagens de parede
As passagens de parede são prensa-cabos conectáveis pelo exterior. Através de sua aplicação, os equipamentos não precisam mais ser abertos para conexão. Fica assim assegurada a classe de proteção específica do fabricante.

(2) Conector de cabo
O conector de cabo é apropriado para o prolongamento ou a reparação de cabos. Em combinação com o conector, o conector de cabo também pode ser usado como conexão de acoplamento flexível.

(3) Conector
O conector com contato com PE antecipado é especialmente apropriado para uma rápida troca de equipamento – tanto em caso de serviço como em instalações com cabos pré-montados. Codificado contra encaixes incorretos.

(4) Distribuidor T
Com a ajuda do compacto distribuidor T é possível instalar de modo simples uma linha de derivação para consumidores. 

(5) Distribuidor H
O distribuidor H é uma caixa de junção compacta, robusta e de conexão rápida. As quatro conexões estão conectadas entre si paralelamente e permitem, desse modo, uma utilização adicional como distribuidor em estrela.

Conectores de encaixe circulares de plástico PRC com conexão a parafuso

Conectores de encaixe circulares de plástico PRC com conexão a parafuso

Conectores de encaixe circulares de plástico PRC com conexão a parafuso

Os conectores de encaixe circulares da série PRC são ideais para a transmissão de potência compacta e segura em aplicações em edifícios e exteriores. Com até 2000 ciclos de encaixe e a estanqueidade longitudinal IP x5 em estado não encaixado, o sistema é extremamente duradouro e robusto. Os conectores para equipamentos, acoplamentos e de campo permitem numerosas soluções de conexão para quase todas as aplicações sob a forma de conexão de equipamento ou para distribuição de energia. Os acessórios abrangentes, como a codificação por cores e as variantes específicas do cliente, oferecem uma flexibilidade adicional.
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
Instalação elétrica industrial com QPD

A solução de instalação em extensas instalações industriais.


Sistema de instalação QPD

Montagem rápida e simples