Inline - o sistema I/O altamente modular

Inline para máxima flexibilidade

Máxima flexibilidade

Realize sua solução I/O totalmente individual.

Voltar para Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Categorias

Procurar em Inline - o sistema I/O altamente modular

Exibir todos os produtos dessa categoria

Inline é o multitalento em formato de granularidade fina para o quadro de comando. Você cria suas funções de automação de uma forma totalmente individualizada a partir de uma ampla seleção de I/Os e bornes de função para todos os sistemas de bus de campo e redes Ethernet usuais.

Suas vantagens

  • Máxima flexibilidade graças à ampla seleção de bornes I/O, bornes de função, acopladores de bus e controladores
  • A largura de construção estreita e o número de canais adaptado dos bornes I/O permitem economizar espaço no quadro de comando
  • As certificações internacionais, os módulos Safety e Ex i permitem um amplo campo de aplicação
  • Ampliação do bus local até o campo sem acoplador de bus adicional graças ao borne de derivação

Inline – O multitalento no quadro de comando

O sistema I/O Inline com suas vantagens

O sistema I/O Inline com todas as suas vantagens

1

LEDs de diagnóstico para rede e bus local

2Conexão de rede ou bus
3Conexão de blindagem simples - Graças à conexão de blindagem integrada no borne, você consegue conectar simplesmente condutores blindados sem outros acessórios
4A identificação por cores dos pontos de prensagem simplifica o cabeamento
5

Manuseio simples

  • LEDs de diagnóstico e status
  • Código de cores para uma diferenciação simples das funcionalidades I/O
  • Pontos de prensagem numerados inequivocamente
6Com a segmentação direcionada, você consegue mais segurança da instalação graças a segmentos da estação comutados em separado e protegidos de modo independente
7Etiquetar bornes, condutores, cabos e equipamentos com rapidez e facilidade com o sistema de impressão MARKING system

Controlador, acoplador de bus ou I/Os – máxima flexibilidade e variedade

Quer seja com controlador Phoenix Contact ou em outras redes usuais: Inline oferece máxima flexibilidade e variedade em sua automação.

Os controladores Inline são facilmente expansíveis com variados bornes I/O e oferecem um servidor web integrado. O acoplador de bus integra Inline em sistemas de bus de campo e redes Ethernet usuais. Com bornes I/O seguros, você realiza soluções para segurança funcional e os bornes de função proporcionam liberdade para os mais variados requisitos de automação.

Controlador Inline, acoplador de bus, I/Os seguros e I/Os com diversas funções

Controlador Inline, acoplador de bus, I/Os seguros e I/Os com diversas funções

Um borne I/O, uma função

Excerto do portfólio de produtos Bornes I/O Inline ECO  

Os novos bornes I/O Inline ECO

Com os novos bornes I/O Inline ECO você cumpre tarefas de automação de forma simples e econômica. Segundo o lema "Um borne, uma função", você encontra na linha dos novos bornes Inline ECO sempre a função adequada para sua tarefa de automação. Não é necessária uma parametrização especial do borne. Proteja sua aplicação de forma simples e sem software adicional com a utilização de um borne seguro Inline ECO Safe. Naturalmente, todos os bornes Inline ECO podem ser combinados também com todos os acopladores de bus Inline e bornes padrão.
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
Explicação rápida e simples das funcionalidades do sistema I/O Inline

Saiba mais sobre as funcionalidades e opções do sistema I/O Inline.

Outras informações

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_for_the_control_cabinet_IP20_P-21-11/d1833d56-9953-4182-a13d-81490cf74cd7