Voltar para a visão geral

Terminais Inline ECO: automação simples e econômica sem parametrização

Automação simples e econômica com os terminais Inline Eco

Com os terminais I/O Inline ECO você cumpre tarefas de automação de forma simples e econômica. Segundo o lema "Um terminal, uma função", você encontra na linha de terminais Inline ECO sempre a função adequada para sua aplicação de automação. Não é necessária uma parametrização especial dos terminais. Com a utilização do terminal I/O Inline ECO Safe, você torna sua aplicação segura – totalmente sem software adicional.

Solução central para segurança funcional em máquinas compactas

Estação Inline ECO com terminais I/O seguros  

Topologia de uma solução de automação de segurança simples e central

Integre o terminal I/O seguro encaixando-o facilmente em sua estação I/O Inline. Os terminais de saída digitais com certificação para o circuito de segmento de segurança são depois montados do lado direito do terminal I/O seguro. Ao acionar um sensor, p. ex. PARADA DE EMERGÊNCIA, a alimentação de tensão do atuador para os módulos de saída conectados em série é desconectada de forma segura. É possível conectar até dois circuitos de sensores de 2 canais a um terminal I/O seguro. Todas as mensagens de estado e erro são transmitidas ao controlador padrão.