Voltar para a visão geral

I/Os Ex-i: componentes intrinsecamente seguros para registro de sinais em atmosferas potencialmente explosivas

Os produtos Ex-i da Phoenix Contact são sinônimo de uma automação segura e confiável em atmosferas potencialmente explosivas. Intrinsic Safety (Segurança Intrínseca) – também designado de IS – é um sistema que indica o modo de funcionamento de equipamentos intrinsecamente seguros.

Instale sua estação I/O Inline na Zona 2, os sensores e atuadores na Zona 0, 1 ou 2.

Terminal isolador para módulos I/O intrinsecamente seguros

Terminal isolador Inline  

Terminal isolador Ex i

Expanda uma estação I/O Inline existente com componentes intrinsecamente seguros. Com o terminal isolador Inline separa os módulos intrinsecamente seguros dos módulos já ligados das estações restantes.

Suas vantagens:

  • Separação robusta e segura de módulos I/O intrinsecamente seguros e não intrinsecamente seguros
  • Elevada flexibilidade para a ampliação de estações I/O Inline
Voltar para cima

Fonte de alimentação para módulos I/O intrinsecamente seguros

Fonte de alimentação intrinsecamente segura  

Fonte de alimentação Ex-i

Um dos requisitos dos sistemas intrinsecamente seguros é o isolamento galvânico. Para um fornecimento de energia confiável de seus módulos I/O intrinsecamente seguros, a Phoenix Contact oferece um terminal Inline especial: a fonte de alimentação Ex-i.

Os pontos positivos para o cliente:

  • Os LEDs de diagnóstico indicam o nível de carga da estação: normal, elevado e sobrecarga. Desta forma, reduzem-se as falhas de funcionamento e o risco de acidente.
  • A fonte de alimentação garante o afastamento necessário entre cabos de conexão intrinsecamente seguros e não intrinsecamente seguros.
Voltar para cima

Módulos I/O intrinsecamente seguros para sinais digitais

Módulo I/O Ex-i digital  

Módulos I/O Ex-i para sinais digitais

Nestes módulos I/O Ex-i intrinsecamente seguros são conectados os sensores e atuadores admissíveis para atmosferas potencialmente explosivas, assim como os sensores NAMUR. A alocação dos quatro canais pode ser livremente escolhida e configurada. Por exemplo, para contatos sem potencial, besouro, colunas de sinal ou eletroválvulas.

Localizar rapidamente as falhas: os LEDs de diagnóstico de cada canal indicam uma eventual ruptura do fio ou um curto-circuito.

Voltar para cima

Módulos I/O intrinsecamente seguros para sinais analógicos

Módulo I/O Ex i analógico  

Módulos I/O Ex i para sinais analógicos

Os quatro canais destes módulos I/O intrinsecamente seguros podem ser aplicados de modo variável:

  • Para faixas de corrente de 0...20 mA
  • Para faixas de corrente de 4...20 mA
  • Para faixas de tensão de entrada de 0...10 V

Os módulos I/O Ex i analógicos suportam os três formatos com uma resolução máxima de 16 bits.

Localizar rapidamente as falhas: os LEDs de diagnóstico de cada canal indicam uma eventual ruptura do fio, o não atingir ou o exceder de uma determinada faixa nas entradas e saídas.

Voltar para cima

Módulos I/O intrinsecamente seguros para registro de temperatura

Módulo I/O Ex i para registro de temperaturas  

Módulos I/O Ex i para o registro de temperaturas

Os módulos I/O intrinsecamente seguros para registro da temperatura oferecem quatro canais, que poderá configurar de modo independente. Todos os canais são compatíveis com diferentes funcionalidades de registro da temperatura:

  • Sensores de temperatura resistivos como Pt 100 com tecnologia de 2 ou 3 fios
  • Diversas tipologias padrão para termopares (J, K, E, R, S e T)
  • Registro de sinais de -100 mV a +100 mV
  • Registro da resistência 0...800 Ω ou 0...5 kΩ

Localizar rapidamente as falhas: os LEDs de diagnóstico de cada canal indicam uma eventual ruptura do fio, o não atingir ou o exceder de uma determinada faixa dos sensores.

Voltar para cima

Componentes intrinsecamente seguros para registro de sinais em atmosferas potencialmente explosivas.


Voltar para a visão geral
Software
Inline na aplicação
Mais informações de produtos
  • I/Os Ex-i: componentes intrinsecamente seguros para registro de sinais em atmosferas potencialmente explosivas