Inline - I/Os seguros

Segurança na automação

Segurança na automação

Flexibilidade e confiabilidade em aplicações seguras.

Voltar para Inline - o sistema I/O altamente modular

Categorias

Procurar em Inline - I/Os seguros

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com Inline você pode escolher: crie soluções muito fáceis de segurança funcional com o borne Inline ECO Safe ou soluções de segurança complexas com SafetyBridge Technology ou PROFIsafe.

Suas vantagens

  • Criação fácil de soluções de segurança descentralizadas graças a SafetyBridge Technology
  • Integração de segurança fácil sem cabeamento complexo
  • Utilização flexível graças à compatibilidade com todos os sistemas comuns de bus
  • Configuração simples com o software SAFECONF

I/Os seguros para todos os sistemas de bus correntes

Os módulos Inline Safety podem ser distribuídos na rede conforme as necessidades  

Os módulos Inline Safety podem ser distribuídos na rede conforme as necessidades

Os nossos bornes I/O orientados à segurança também sublinham a flexibilidade do sistema I/O Inline. Dependendo do acoplador de bus e do controlador de segurança, os bornes I/O funcionam com PROFIsafe em sistemas PROFINET e Profibus ou em aplicações INTERBUS-Safety.

Para isso, disponibilizamos módulos de entrada e saída digitais, assim como módulos de relés. Com estes produtos satisfazemos os requisitos de segurança, incluindo:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

 

Segurança sem controlador de segurança
Quer integrar segurança funcional independente da rede e sem controlador de segurança adicional? Nesse caso selecione os I/O seguros com SafetyBridge Technology.

O destaque principal: distribua os módulos I/O amarelos seguros na sua instalação conforme sua necessidade. Os módulos funcionam de forma central ou descentralizada sob um controlador padrão.

SafetyBridge Technology – muito flexível com segurança

Topologia do princípio da SafetyBridge Technology  

Princípio da SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology significa que os módulos de entrada e de saída trocam sinais de segurança entre si. Dado que os próprios módulos processam as funções de segurança, use o controlador padrão e a rede somente como meio de transporte.

Sem controlador de segurança ou sistema de bus de campo seguro, esta é uma solução a custos acessíveis para a segurança funcional em aplicações padrão.

Além disso, os módulos I/O seguros com SafetyBridge Technology cumprem todos os requisitos de segurança até SIL 3 ou PL e.

Dois relés de segurança em um borne I/O seguro

Borne I/O seguro Inline ECO Safe  

Borne I/O seguro Inline ECO Safe com a função de dois relés de segurança

Com o borne I/O seguro Inline ECO Safe desconecta de forma segura os bornes de saída padrão conectados em série. A solução de segurança torna-se transparente, pois todas as mensagens de estado e erro são transmitidas ao controlador padrão. Dessa forma é possível reduzir tempos de parada de segurança.

Integre o borne I/O seguro encaixando-o facilmente em sua estação I/O Inline. Os bornes de saída padrão são então montados à direita do borne I/O seguro.

Ao acionar um sensor, p. ex. a parada de emergência, a alimentação de tensão do atuador para os bornes de saída padrão conectados em série é desconectada de forma segura. É possível conectar até dois circuitos de sensores de dois canais a um borne I/O seguro. Se necessitar de mais circuitos de sensores para sua aplicação, pode integrar mais bornes I/O seguros.

Em função dos sensores e atuadores utilizados, pode converter funções de segurança até SILCL 3 e P e.
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
Outras informações

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/xVTJbsIwFPyWHnK0vGUhRxYJhEAtWyG5WE5iUyPimMQl5e-btqceSFShqL74WZqZt9hjGMMDjDW_qiO3qtD83Jyj2GdkihGeuXg53S5DtNrNNhNMF-tnz4WvMIaxSVUGIyEHkmdeCgjFIXB9JEGYSB9Ij4ZS-DLxiPxCp9oa-wajpDTWQbVIHJRzpR1kyiJ7T23loLOqLDP8KJo4LXJTaKFtxWRRMnNOGdcZUwWrbpUVecUMIBhg6iAaZpnrcQRS7ArgegSBRJCgifws8CWWQcDhvrWlFYFxe8c_fHRnDVEXP2r4wV3AgsD9VYka7nRR5s0NbP444BnqyoAfzNAhT3uVn_Qrv-13OBT1K_9o9fOux9v8B-p0ucTDxsaFtuLDwsO_-ThurfbLyd-AFqtujGWjNXs5jEdraPJ8QG8KRPNrXW9lPk4Gv7cbRSd3-PQJnhJqNw!!/?q=m%C3%B3dulo+inline&uri=pxc-search%3Awebsite&library=brpt