Voltar para a visão geral

Inline: registro e avaliação flexíveis de dados

Registro e avaliação flexíveis e precisos de dados

O sistema I/O Inline oferece um grande portfólio de terminais analógicos e funcionais. Sua gama abrange desde o simples registro de valores analógicos até ao potente terminal de medição de energia. Aproveite as possibilidades de parametrização diversificadas destes terminais I/O e adapte a funcionalidade em função de sua aplicação.

Registro de valores de medição versátil em partes da instalação

Exemplo de registro de valores de medição em partes da instalação  

Exemplo de registro de valores de medição em partes da instalação

Instale os terminais funcionais Inline com a flexibilidade que sua aplicação requer. Com terminais de entrada analógicos, você registra caudais, pressões ou pesos de uma forma econômica ou altamente precisa. As posições de suas peças são determinadas com um terminal de entrada de encoder incremental ou, opcionalmente, como posição absoluta através de um terminal para a avaliação de encoders SSI. Analise seu consumo de energia com o terminal de medição de potência Inline e economize nos custos de energia através da otimização de sua aplicação.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)