Voltar para a visão geral

Inline: confiável até à zona 2

Automação confiável até à zona 2 na indústria de processos com Inline

Comunique também em atmosferas potencialmente explosivas com terminais I/O Inline intrinsecamente seguros. Para isso está disponível uma seleção de terminais I/O para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas até à zona 2. Graças a possibilidades de parametrização altamente diversificadas, com somente três terminais I/O intrinsecamente seguros você pode realizar as mais variadas tarefas de automação em áreas sensíveis.

Registro seguro e confiável de sinais em atmosferas potencialmente explosivas

Topologia para o registro de dados seguro na zona 0, zona 1 e zona 2  

Topologia para o registro de dados seguro na zona 0, zona 1 e zona 2

Com os terminais I/O azuis você pode registrar ou emitir sinais de entrada e de saída adicionais a partir de áreas com atmosfera potencialmente explosiva das zonas 1 e 0. A estação Inline pode ser instalada tanto em áreas sem risco de explosão como em áreas potencialmente explosivas (zona 2). É sempre possível uma combinação de terminais I/O padrão e terminais I/O intrinsecamente seguros.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Outras informações