Inline - Acopladores de bus

Acoplador de bus para o sistema I/O Inline

Crie conexões

Integre o sistema I/O Inline em todas as redes usuais.

Voltar para Inline - o sistema I/O altamente modular

Categorias

Procurar em Inline - Acopladores de bus

Exibir todos os produtos dessa categoria

A seleção livre do acoplador de bus permite integrar o sistema I/O Inline em todos os sistemas de bus de campo e redes Ethernet usuais. Dependendo do acoplador de bus, você conectar até 63 bornes I/O (até 16 participantes PCP).

Suas vantagens

  • Elevada flexibilidade na estrutura da estação através de abertura para todos os sistemas de bus e protocolos de rede usuais
  • Economia de espaço no quadro de comando graças a formato compacto da nova caixa BK
  • Estrutura de estação econômica graças a uma seleção de acopladores de bus com I/Os integrados para máquinas e instalações com um reduzido volume de sinais

Múltiplas integrações de rede

Os acopladores de bus Inline representam o elemento de ligação entre o sistema Inline e a rede sobreposta. Os acopladores de bus estão disponíveis para os seguintes protocolos de comunicação:

Redes para o acoplador de bus Inline

 
Acoplador de bus Inline (CANopen e Profibus)

CANopen®

  • Resistor de terminação integrado ativável ou desativável através de chave DIP
  • Compatível com SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Conectáveis até 63 outros participantes Inline
  • Caixa compacta

Device/Net™

  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • Possibilidade de reservar área de memória I/O para ampliações futuras (sem necessidade de hardware)

EtherNet/IP™

  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • Gerenciamento baseado na web (WBM)

INTERBUS

  • Conexões de bus remoto em tecnologia de fibra óptica ou cobre
  • Conexão para conectores Inline ou D-SUB (aplicável para as variantes de cobre)
Modbus
  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • Gerenciamento baseado na web (WBM)
PROFIBUS
  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • DP/V1 para mestre de classe 1 e classe 2
PROFINET
  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • Opcionalmente com conexão RJ45 ou SC-RJ

Sercos

  • Com entradas/saídas digitais integradas
  • Suporta Sercos conforme a especificação V1.1.2

Formato compacto com design moderno

Acoplador de bus Inline com caixa de 40 mm de largura  

Acoplador de bus Inline com caixa de 40 mm de largura

Um dos acopladores de bus mais compactos do mercado com uma largura de 40 mm economiza espaço no quadro de comando. O novo fator de formato para os protocolos CANopen® e EtherCAT® já foi concebido. E claro que os novos produtos suportam tecnologias como, p. ex., SafetyBridge V3.