Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Manuseio fácil em detalhe

Cabeamento com o sistema de conexão push-in  

Cabeamento simples com sistema de conexão push-in

Cabeamento simples

graças ao sistema de conexão push-in. Ele permite efetuar um cabeamento rápido, sem ferramentas.

O botão de destravamento para soltar o condutor pode ser ativado com uma chave de fenda ou até uma caneta esferográfica.

Distribuição de potencial com pontes plugáveis  

Distribuição de potencial fácil com pontes plugáveis

Distribuição de potencial fácil

com pontes plugáveis da gama de réguas de terminais CLIPLINE complete. Recorra a acessórios já existentes.

Juntamente com o sistema de conexão push-in, você beneficia de um cabeamento eficiente.

Expansão simples para relé de tempo

Módulo de tempo da Phoenix Contact  

Expansão de um módulo de relé para um relé de tempo

O módulo de tempo plugável e multifuncional para 24 V serve para expandir um módulo de relé para um relé de tempo. As bases RIF-1 a RIF-4 podem ser equipadas com este módulo.

É possível selecionar três funções de tempo entre uma faixa de tempo de 0,5 segundos a 100 minutos.

Família de produtos completa

Visão geral de RIF-0 a RIF-4  

Visão geral da família de produtos

Comute correntes até 16 A. Desde o relé de acoplamento até ao conjunto de mini-contatores pequenos: a família de produtos oferece o relé adequado para cada aplicação.

Beneficie de um sistema uniforme e completo.

Sistema confiável

Relé plugável para uma elevada disponibilidade  

Os relés plugáveis podem ser trocados rapidamente

Beneficie de uma elevada disponibilidade mediante relés plugáveis e módulos funcionais.

Em caso de serviço, os relés podem ser trocados rapidamente. Com isso, se garante uma elevada disponibilidade da máquina e da instalação.

Sistema de relés modular – para uma flexibilidade e eficiência de custos elevadas

Decida você se pretende definir individualmente RIFLINE complete ou se o encomenda como módulo completamente montado.

O sistema modular permite encomendar todos os componentes individualmente, de acordo com o caso de aplicação. Também estão incluídos relés que estão disponíveis para inúmeras tensões e aplicações.


Voltar para a visão geral
Outras informações