Voltar para a visão geral

Resumo de aplicativos

Relé de acoplamento entre o comando e o campo

Exemplo de aplicação de relé de acoplamento  

Relé de acoplamento

Os módulos de relé RIF-0 e RIF-1 são especialmente utilizados para acoplar de forma segura sinais entre o comando e o campo.

Nesse âmbito, as potências são amplificadas potências, as tensões são ajustadas ou os sinais são isolados galvanicamente.

Relé para multiplicação de sinais

Exemplo de aplicação de multiplicação de sinais  

Multiplicação de sinais

Os módulos de relé RIF-2 são especialmente adequados para aplicativos em que é necessário um elevado número de contatos.

Em paralelo com diferentes cargas, é possível conectar um sinal de confirmação para comandar.

Relé de potência até a substituição do mini-contator

Exemplo de aplicação de relé de potência  

Relé de potência em aplicativos de contatores pequenos

A alta capacidade de conexão dos módulos de relés RIF-4 permitem sua utilização em aplicativos de mini-contatores. As vantagens em comparação com contatores são:

  • De fácil manutenção devido a capacidade de conexão
  • Indicação de operação através de LED de estado
  • Custo acessível
  • Instalação rápida devido a capacidade de jumpeamento e conexão PT

Voltar para a visão geral
Outras informações