Voltar para a visão geral

WLAN 1100 – A solução WLAN para a construção de máquinas

Conexão de tablet via WLAN

Com o módulo de rádio WLAN 1100 você instala rápida e facilmente uma interface WLAN em sua máquina ou sistemas de instalações. O WLAN 1100 lhe permite não só disponibilizar uma rede WLAN local (ponto de acesso), como também integrar p. ex. sua máquina em uma rede WLAN hierarquicamente superior (adaptador WLAN). Ao mesmo tempo, o WLAN 1100 se distingue por uma recepção WLAN rápida e estável. Com antenas integradas e extrema robustez, o módulo economizador de espaço foi pensado até nos detalhes para as aplicações na construção de máquinas e instalações.

WLAN 1100, a solução completa econômica

WLAN 1100 e conceito de instalação clássico em comparação  

WLAN 1100 e instalação clássica com antenas em comparação

Uma solução WLAN industrial usual para o uso em máquinas e sistemas de instalações é composta por um módulo WLAN, cabos de antena e antenas tão boas e robustas quanto possível. Isso requer muito espaço, envolve uma instalação complexa e custa frequentemente muito dinheiro. 

No WLAN 1100, pelo contrário, o módulo de rádio e as antenas estão reunidos em um equipamento compacto que é simplesmente parafusado no quadro de comando ou na máquina.

Sua vantagem: solução completa econômica e fácil de instalar

Montagem e conexão fáceis graças à montagem de furo único

Montagem de furo único do WLAN 1100  

Montagem simples do WLAN 1100

O WLAN 1100 é simplesmente instalado como uma antena através da montagem de furo único. Para tal só é necessário um furo de 40 mm na máquina ou no quadro de comando. Assim, a área de conexão do WLAN 1100 penetra no interior da máquina ou do quadro de comando, sendo fixada por meio de uma porca. A conexão Ethernet e de alimentação de tensão é estabelecida via conector push-in e conector RJ45. Não necessitando de espaço no quadro de comando, o WLAN 1100 é fácil de recondicionar em qualquer altura.

Sua vantagem: instalação rápida com economia de espaço

Recepção plena graças à tecnologia de antenas otimizada e WLAN IEEE 802.11n

Barras de recepção plenas  

Recepção plena com o WLAN 1100

Uma boa recepção de sinal é decisiva para uma comunicação sem fio rápida e confiável. O uso de antenas de alta qualidade é imprescindível para o efeito. O WLAN 1100 integra uma combinação de dois diferentes tipos de antena especialmente desenvolvidos. Uma antena omnidirecional de 360° e uma antena direcional circular polarizada. Junto com o módulo WLAN 802.11n de alta capacidade, o WLAN 1100 possibilita sempre uma recepção plena mesmo sob condições industriais adversas.

Duas antenas integradas e de alto desempenho com tecnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output) garantem uma recepção rádio rápida e estável sempre que é necessária. Isto aumenta consideravelmente a robustez, a velocidade e o alcance da sua comunicação sem fio.

Sua vantagem: recepção sempre plena

Resiste mesmo em ambiente adverso

Um perfil metálico cai sobre o WLAN 1100  

O WLAN 1100 também resiste a um impacto forte

Os módulos, instalados fora do quadro de comando protetor, devem poder resistir permanentemente em ambiente adverso. A caixa deverá poder suportar também um choque ou impacto mais forte.  A caixa do WLAN 1100 é extremamente robusta e resiste também a cargas mecânicas e impactos mais intensos (resistência ao impacto IK08).  

Sua vantagem: vida útil longa mesmo em ambiente adverso

Elevada segurança graças aos dois pontos de acesso virtuais e ao filtro IP

O WLAN 1100 é especialmente seguro  

Especialmente seguro mediante as normas de segurança e os perfis de usuário

Para nós é importante proteger sua rede e dados contra o uso impróprio e a manipulação. O WLAN 1100 suporta as normas de segurança WLAN mais atuais e a codificação AES baseada em hardware. Além disso podem ser definidos diversos pontos de acesso WLAN com senha própria e filtro de acesso para dois grupos de usuários diferentes, p. ex. assistência técnica e operadores. Assim, a assistência técnica p. ex. tem acesso WLAN irrestrito a todos os equipamentos na rede, ao passo que o operador só pode acessar o servidor de visualização.

Sua vantagem: segurança contra manipulação e uso impróprio

Controle fácil através do PLC – via comandos CLI

O módulo de rádio compacto WLAN 1100  

O WLAN 1100 pode ser configurado via CLI

O WLAN 1100 pode ser configurado facilmente com comandos http-CLI através de um PC ou PLC ou controlado para o tempo de execução. Muitos requisitos podem ser, assim, solucionados de forma flexível. Por exemplo, numerosos módulos WLAN 1100 podem ser, deste modo, configurados rápida e facilmente com um comando. Além disso, o controlador permite automatizar a administração da rede para atribuir p. ex. aos usuários WLAN uma nova senha WLAN única para cada ligação. Assim, o risco para a segurança, que a senha WLAN estática e utilizada em comum envolve, pode ser facilmente eliminado.

Sua vantagem: o programador das máquinas tem pleno controle

WLAN 1100 em resumo

Características

WLAN 1100

WLAN 2100

Padrões WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Bandas de frequência e canais (*dependentes do país)

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

2,4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

Taxa de dados máx. (bruta)

300 MBit/s

300 MBit/s

Taxa de transferência de dados máx. (líquida)

> 60 MBit/s

> 60 MBit/s

Modos de operação

Ponto de acesso, cliente,

2 pontos de acesso virtuais

Ponto de acesso, cliente,

2 pontos de acesso virtuais

Potência de emissão máxima

20 dBm (incl. antenas)

20 dBm (incl. antenas)

Número de antenas

2 (internas)

2 (internas)

Número máx. de clientes WLAN

10 clientes

60 clientes

Grau de proteção no estado montado

IP54

IP66 e IP68

Temperatura ambiente (operação)

0°C … +60°C

-40°C … +60°C

Aqui você acessa os produtos de WLAN industrial para redes Ethernet.
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
A solução WLAN para a construção de máquinas

Implementar rapidamente uma recepção rádio estável com o WLAN 1100.


WLAN 1100

Ponto de acesso e antena em um só equipamento.


Soluções de rede para a construção de máquinas

Tendências e soluções para a comunicação de dados industrial